您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZKR-STRD-98A-ROT - 用于弹性联轴器的滑块,标准,邵氏硬度98°A,材料为聚氨酯,红色
MÄDLER
驱动元件
离合器
弹性联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/elastische_kupplungen/zahnkranz_standard_98.prj},{NB=60509842},{ARTNR=60509842},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff rot},{MAT=Polyurethan, Shorehärte 98°A (mittelhart), rot},{BG=42},{AD=95},{ZZ=8},{DMN=450.0},{DMM=900},{DMW=117.0},{TKN=3.2},{TKM=5},{GEW=70},{D1=45.0},{D2=76.00},{D3=60.0},{D4=53.0},{D5=95},{D6=46},{D7=6.0},{L1=20},{L2=2.00},{L3=15.92},{Z=8},{W1=45},{W2=22.5},{T1=0.28},{T2=0.40},{T3=0.42},{RA=36},{RB=1.5},{TN=ring_98_42},{XB1=0.0},{XB2=0.0},{XB3=0.00},{XB4=0.00},{XD1=0.0},{XB5=0.0},{LL2=0.0},{L4=0.000},{L5=0.000},{L6=0.000},{R=0.00},{CTN=84836080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BG
尺寸
ⁿ/ₐ
AD
外侧-Ø
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
DMN
公称扭矩
[Nm]
DMM
最大扭矩
[Nm]
DMW
可互换的扭矩
[Nm]
TKN
扭转反冲力TKN/名义扭矩
[Grad]
TKM
扭转反冲力TK最大/最大容许扭矩
[Grad]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
60509814
60509814
塑料红色
聚氨酯,邵氏硬度98ºA(中等硬度),红色
14
30
4
12.5
25
3.3
6.4
10
5
84836080
60509819
60509819
塑料红色
聚氨酯,邵氏硬度98ºA(中等硬度),红色
19
40
6
17.0
34
4.4
3.2
5
7
84836080
60509824
60509824
塑料红色
聚氨酯,邵氏硬度98ºA(中等硬度),红色
24
55
8
60.0
120
16.0
3.2
5
22
84836080
60509828
60509828
塑料红色
聚氨酯,邵氏硬度98ºA(中等硬度),红色
28
65
8
160.0
320
42.0
3.2
5
32
84836080
60509838
60509838
塑料红色
聚氨酯,邵氏硬度98ºA(中等硬度),红色
38
80
8
325.0
650
85.0
3.2
5
58
84836080
60509842
60509842
塑料红色
聚氨酯,邵氏硬度98ºA(中等硬度),红色
42
95
8
450.0
900
117.0
3.2
5
70
84836080
60509848
60509848
塑料红色
聚氨酯,邵氏硬度98ºA(中等硬度),红色
48
105
8
525.0
1050
137.0
3.2
5
98
84836080
60509855
60509855
塑料红色
聚氨酯,邵氏硬度98ºA(中等硬度),红色
55
120
8
685.0
1370
178.0
3.2
5
120
84836080
60509865
60509865
塑料红色
聚氨酯,邵氏硬度98ºA(中等硬度),红色
65
135
8
940.0
1880
244.0
3.2
5
210
84836080
60509875
60509875
塑料红色
聚氨酯,邵氏硬度98ºA(中等硬度),红色
75
160
10
1920.0
3840
499.0
3.2
5
340
84836080
60509890
60509890
塑料红色
聚氨酯,邵氏硬度98ºA(中等硬度),红色
90
200
10
3600.0
7200
936.0
3.2
5
700
84836080
60509895
60509895
塑料红色
聚氨酯,邵氏硬度98ºA(中等硬度),红色
100
225
10
4950.0
9900
1287.0
3.2
5
900
84836080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表