您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZKR-ZRS-06B-2 - 单侧带轮毂的双链轮ZRS,ISO 06 B-2,间距3/8x7/32",材料C45。
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
双股链轮
双股链轮ZRS,带轮毂
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/zweifachkettenraeder_zrs_mit_nabe/zrs_3-8x7-32.prj},{NB=12112100},{ARTNR=12112100},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=ISO 06 B-2},{AUSF=ZRS},{Z=21},{DA=68.0},{D=63.91},{ND=52},{B=12},{L=30},{GEW=533},{RD=6.35},{B1=5.2},{B2=15.4},{C=1},{R3=10},{DZ=52},{ND2=0.0},{ND4=0.0},{TYP=0},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
12110800
12110800
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-2
ZRS
8
28.0
24.89
15
6
22
40
84839089
12110900
12110900
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-2
ZRS
9
31.0
27.85
18
8
22
50
84839089
12111000
12111000
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-2
ZRS
10
34.0
30.82
20
8
22
70
84839089
12111100
12111100
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-2
ZRS
11
37.0
33.80
22
10
25
87
84839089
12111200
12111200
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-2
ZRS
12
40.0
36.80
25
10
25
110
84839089
12111300
12111300
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-2
ZRS
13
43.0
39.79
28
10
25
141
84839089
12111400
12111400
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-2
ZRS
14
46.3
42.80
31
10
25
170
84839089
12111500
12111500
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-2
ZRS
15
49.3
45.81
34
10
25
202
84839089
12111600
12111600
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-2
ZRS
16
52.3
48.82
37
12
30
268
84839089
12111700
12111700
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-2
ZRS
17
55.3
51.83
40
12
30
315
84839089
12111800
12111800
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-2
ZRS
18
58.3
54.85
43
12
30
363
84839089
12111900
12111900
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-2
ZRS
19
61.3
57.87
46
12
30
409
84839089
12112000
12112000
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-2
ZRS
20
64.3
60.89
49
12
30
473
84839089
12112100
12112100
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-2
ZRS
21
68.0
63.91
52
12
30
533
84839089
12112200
12112200
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-2
ZRS
22
71.0
66.93
55
12
30
597
84839089
12112300
12112300
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-2
ZRS
23
73.5
69.95
58
12
30
662
84839089
12112400
12112400
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-2
ZRS
24
77.0
72.97
61
12
30
733
84839089
12112500
12112500
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-2
ZRS
25
80.0
76.00
64
12
30
804
84839089
12112600
12112600
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-2
ZRS
26
83.0
79.02
67
12
30
878
84839089
12112700
12112700
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-2
ZRS
27
86.0
82.05
70
12
30
956
84839089
12112800
12112800
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-2
ZRS
28
89.0
85.07
73
12
30
1038
84839089
12113000
12113000
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-2
ZRS
30
94.7
91.12
79
12
30
1222
84839089
12113200
12113200
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-2
ZRS
32
101.3
97.17
80
16
30
1312
84839089
12113500
12113500
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-2
ZRS
35
110.4
106.26
80
16
30
1483
84839089
12113800
12113800
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-2
ZRS
38
119.5
115.35
90
16
30
1807
84839089
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表