您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZKR-ZRS-24B-2 - 单侧带轮毂的双链轮ZRS,ISO 24 B-2,间距1 1/2 x1",材料C45。
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
双股链轮
双股链轮ZRS,带轮毂
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/zweifachkettenraeder_zrs_mit_nabe/zrs_1-1-2x1.prj},{NB=12951500},{ARTNR=12951500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=ISO 24 B-2},{AUSF=ZRS},{Z=15},{DA=197.0},{D=183.26},{ND=140},{B=25},{L=100},{GEW=14.08},{RD=25.4},{B1=24.1},{B2=72},{C=4},{R3=38},{DZ=145},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
12951000
12951000
Stal
C45钢,未硬化
ISO 24 B-2
ZRS
10
137.0
123.29
80
25
95
5.01
84839089
12951100
12951100
Stal
C45钢,未硬化
ISO 24 B-2
ZRS
11
149.0
135.21
90
25
100
6.62
84839089
12951200
12951200
Stal
C45钢,未硬化
ISO 24 B-2
ZRS
12
161.0
147.22
102
25
100
8.28
84839089
12951300
12951300
Stal
C45钢,未硬化
ISO 24 B-2
ZRS
13
173.0
159.18
114
25
100
10.13
84839089
12951400
12951400
Stal
C45钢,未硬化
ISO 24 B-2
ZRS
14
185.0
171.22
128
25
100
12.24
84839089
12951500
12951500
Stal
C45钢,未硬化
ISO 24 B-2
ZRS
15
197.0
183.26
140
25
100
14.08
84839089
12951600
12951600
Stal
C45钢,未硬化
ISO 24 B-2
ZRS
16
209.0
195.30
140
25
100
15.88
84839089
12951700
12951700
Stal
C45钢,未硬化
ISO 24 B-2
ZRS
17
221.0
207.34
150
25
100
17.80
84839089
12951800
12951800
Stal
C45钢,未硬化
ISO 24 B-2
ZRS
18
233.0
219.42
160
25
100
21.08
84839089
12951900
12951900
Stal
C45钢,未硬化
ISO 24 B-2
ZRS
19
245.5
231.49
160
25
100
23.26
84839089
12952000
12952000
Stal
C45钢,未硬化
ISO 24 B-2
ZRS
20
257.5
243.57
160
25
100
25.57
84839089
12952500
12952500
Stal
C45钢,未硬化
ISO 24 B-2
ZRS
25
319.0
304.00
160
25
100
39.09
84839089
12953000
12953000
Stal
带焊接轮毂的钢St52
ISO 24 B-2
ZRS
30
379.5
364.50
160
30
100
55.88
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表