您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
português
English
MEDO 30 EL - Indoor Deckenaufbauleuchte LED
SLV
Innenleuchten
Interior light types
Ceiling lights
Recessed ceiling lights
Powered by
CAD模型選擇
{slv/indoor_lighting/interior_light_types/ceiling_lights/recessed_ceiling_lights/medo_30_el.prj},{NB=1001905(300)},{ON=1001905},{WR=5},{RAS=350},{CUI=0.35},{WEWA=14},{LTH=25000},{PRLE=10.1},{PRWI=30},{PRHE=30},{PRDI=30},{PALE=34.5},{PAWI=13.0},{PAHE=34.5},{CODE=13},{CODI=29},{NEWE=1.60},{BRWE=2.097},{VAWAT=14},{VALUOU=1600},{VALUPW=107.143},{VACRI=90},{VABEAN=105},{UGRSPC=25},{PRVO=15473.25},{PAVO=15473.25},{PRPEROUPA=5},{VERS=1},{EAN=4024163221474},{AKSCODE=0101020201},{CATEGORY=Indoor Deckeneinbauleuchte LED},{PN=MEDO 30},{TITLE=TITLE1001905},{LONGTEXT=LT1001905},{FAM=MEDO},{PRTYP=PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURES},{COO=CN},{CTN=94051190900},{INAC=Befestigungsmaterial inkl,},{ACSKU=1002232,1002423},{ACEAN=4024163216418,4024163226905},{COLOR1=weiß},{MAT1=Aluminium},{LOD=300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
ON
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
EAN
Ean11
ⁿ/ₐ
AKSCODE
Artikelklassifzierungssystem Code
ⁿ/ₐ
CATEGORY
Artikelklassifzierungssystem Text
ⁿ/ₐ
PN
Produktname
ⁿ/ₐ
TITLE
Produktname
ⁿ/ₐ
LONGTEXT
Langbeschreibung des Produkts
ⁿ/ₐ
FAM
Familie
ⁿ/ₐ
PRTYP
Produktart
ⁿ/ₐ
COO
Ursprungsland
ⁿ/ₐ
CTN
Warentarifnummer
ⁿ/ₐ
WR
Garantie
ⁿ/ₐ
INAC
Zubehör inklusive
ⁿ/ₐ
ACSKU
Zubehör EAN
ⁿ/ₐ
ACEAN
Zubehör EAN
ⁿ/ₐ
COLOR1
Farbe 1
ⁿ/ₐ
MAT1
Werkstoff 1
ⁿ/ₐ
MAT2
Werkstoff 2
ⁿ/ₐ
FF
Leuchten form
ⁿ/ₐ
RV
Nennspannung
[mA/V]
RAS
Sekundät Spannung ma/V
[V]
CUI
Strom in a
[A]
WEWA
Gewichtete Wattage
ⁿ/ₐ
VT
Spannungstyp
ⁿ/ₐ
EEK
ⁿ/ₐ
LTH
Lebensdauer in Stunden
ⁿ/ₐ
PRLE
Produktlänge
[cm]
PRWI
Produktbreite
[cm]
PRHE
Produkthöhe
[cm]
PRDI
Produktdruchmesser
[cm]
PALE
Paketlänge
[cm]
PAWI
Paketbreite
[cm]
PAHE
Pakethöhe
[cm]
CODE
Ausschnitt Tiefe
[cm]
CODI
Ausschnitt Durchmesser
[cm]
COFO
Ausschnitt Form
ⁿ/ₐ
NEWE
Nettogewicht
[kg]
BRWE
Bruttogewicht
[kg]
IPSC
IP-Sicherheitscode
ⁿ/ₐ
SACL
Sicherheitsklasse
ⁿ/ₐ
LIDI
Lichtverteilung
ⁿ/ₐ
LIEX
Lichtaustritt
ⁿ/ₐ
MOU
Mounting
ⁿ/ₐ
MOUDE
Montage detailliert
ⁿ/ₐ
VAWAT
Variante Wattage
ⁿ/ₐ
VALUOU
Variante Lumenausbeute
ⁿ/ₐ
VALUPW
Variante Lumen pro Watt
ⁿ/ₐ
VALICO
Variante Farbtemperatur
ⁿ/ₐ
VACRI
Variante CRI
ⁿ/ₐ
VABEAN
Variante Abstrahlwinkel
ⁿ/ₐ
UGRSPC
UGR Eigenschaft
ⁿ/ₐ
RAPRVO
Nenn-Primärspannung
ⁿ/ₐ
VERTS
Vertriebstatus
ⁿ/ₐ
PRVO
Produktvolumen
ⁿ/ₐ
PAVO
Paketvolumen
ⁿ/ₐ
PRGR
Produktgruppe
ⁿ/ₐ
PRPEROUPA
Produkte pro Umverpackung
ⁿ/ₐ
HPOP
Mit Stecker
ⁿ/ₐ
POPT
Netzsteckertyp
ⁿ/ₐ
1001905
1001905
4024163221474
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
MEDO 30
MEDO 30 EL, LED indoor re...
The MEDO FRAME variants r...
MEDO
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
Befestigungsmaterial inkl...
1002232,1002423
4024163216418,40241632269...
white
Aluminium
Polymethylacrylat (PMMA)
rund
350mA
350
0.35
14
DC
Enthält Lichtquellen von ...
25000
10.1
30
30
30
34.5
13.0
34.5
13
29
rund
1.60
2.097
IP 20
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
14
1600
107.143
3000/4000
90
105
25
350mA
true
15473.25
15473.25
MOD_MEDO_REC_FRAME
5
Nein
offenes Kabelende
1001901
1001901
4024163221443
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
MEDO 30
MEDO 30 EL, LED indoor re...
The recessed version of t...
MEDO
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
Befestigungsmaterial inkl...
1002232,1002423
4024163216418,40241632269...
white
Aluminium
Polymethylacrylat (PMMA)
rund
350mA
350
0.35
14
DC
Enthält Lichtquellen von ...
25000
9.5
28
28
28
35.0
12.5
34.5
13
29
rund
1.27
1.751
IP 20
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
14
1600
107.143
3000/4000
80
105
25
350mA
true
15093.75
15093.75
MOD_MEDO_REC_FRAMELESS
5
Nein
offenes Kabelende
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表