您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
MIB - Schneidbuchse DIN ISO 8977 Form D - zyl. aufgebohrt - Rohling
Veith
Schneidbuchsen, Führungsbuchsen, Bohrbuchsen
Schneidbuchsen
DIN ISO 8977
Mit Bund - Form B, D und F
Mit Startbohrung
Powered by
CAD模型選擇
{veith/buchsen/schneidbuchsen/din_iso_8977/form-b_mit_bund/mit_startbohrung/mib.prj},{NB=VEITH - Schneidbuchse MIB - 20x22},{VB=Schneidbuchse},{KB=MIB},{D1=20},{D2=2.8},{D3=12.0},{D4=23},{L1=22},{L2=5},{L3=5},{MAT=HWS},{HRC=58 - 60},{R=0.8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
VB
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
KB
Kurzbez.
ⁿ/ₐ
D1
Außen-Ø m5
[mm]
D2
Startbohrung
[mm]
D3
Freibohrung max.
[mm]
D4
Bund-Ø -0.25
[mm]
L2
Schneidkantenhöhe +1.5
[mm]
L3
Bundlänge +0.25
[mm]
MAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
HRC
Härte
[HRC]
VEITH - Schneidbuchse MIB...
Schneidbuchse
MIB
10
1.2
5.6
13
4
5
HWS
58 - 60
VEITH - Schneidbuchse MIB...
Schneidbuchse
MIB
13
1.4
8.0
16
5
5
HWS
58 - 60
VEITH - Schneidbuchse MIB...
Schneidbuchse
MIB
16
2.0
9.5
19
5
5
HWS
58 - 60
VEITH - Schneidbuchse MIB...
Schneidbuchse
MIB
20
2.8
12.0
23
5
5
HWS
58 - 60
VEITH - Schneidbuchse MIB...
Schneidbuchse
MIB
22
2.8
15.0
25
6
5
HWS
58 - 60
VEITH - Schneidbuchse MIB...
Schneidbuchse
MIB
25
4.4
17.5
28
6
5
HWS
58 - 60
VEITH - Schneidbuchse MIB...
Schneidbuchse
MIB
32
5.2
21.0
35
6
5
HWS
58 - 60
VEITH - Schneidbuchse MIB...
Schneidbuchse
MIB
38
5.6
27.0
41
8
5
HWS
58 - 60
VEITH - Schneidbuchse MIB...
Schneidbuchse
MIB
40
5.6
27.0
43
8
5
HWS
58 - 60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MMB - Die buttons DIN ISO 8977 Form F with straight thru hole
Veith
13.03.2012
MDB - Die buttons DIN ISO 8977 form C - cyl. drilled
Veith
13.03.2012
MUB - Die buttons DIN ISO 8977 form E with straight thru hole
Veith
13.03.2012
MMC - Die buttons DIN ISO 8977 Form FB - round
Veith
13.03.2012
SBB - Die buttons DIN 9845 Form B
Veith
13.03.2012
SFB - Guide bushes DIN 9845 Form C
Veith
13.03.2012
SZ 6285 - Cutting bushes for pressing-in, with shoulder, round
Steinel Normalien
14.05.2024
BBA - Drill Bushes DIN 172 Form A
Veith
13.03.2012
MIC - Die buttons DIN ISO 8977 form B - cyl. drilled - round
Veith
13.03.2012
MIB - Button Blanks, with Counter Bore Relief
Moeller Precision Tool
04.05.2022
BBB - Drill Bushes DIN 172 Form B
Veith
13.03.2012
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表