您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
MIE01 06 - 带肩铰链销/螺帽固定型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A5-悬臂销/铰链销
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a5/mie01_06.prj},{NB=MIE02-D6-L15},{D=6},{H=10},{W=8},{E=5},{F=9},{DD=5.8},{G=1.5},{MPOOL=5},{GG1=1.5},{RR1=0.25},{FF1=4.0},{CODE=MIE02},{TYPE=A-C},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{HRD=40-45HRC},{SUR=black coating},{THESP=1 nut},{ENC1=Galvanized U-shaped nut},{ENC2=Blackening (TBK51 series)},{THEMAT=SS440},{DTHE=-0.004/-0.012},{LPOOL=15,16,18,20,22,24,25,30},{DDTHE=0/-0.1},{M=M5},{THENUT=M5X0.8},{ZZLCPOOL='N/A','N/A','LC','LC'},{ZZEEPOOL='N/A','N/A','EE','EE'},{ZZFCPOOL='N/A','N/A','FC','FC'},{FCPOOL1=[5:$FCPOOL./1]},{ZZMCPOOL='N/A','N/A','MC','MC'},{MCPOOL1=[3,4]},{GG2POOL1=1.5},{GG2POOL2=2},{GG2POOL3=3},{L=15},{NUT=No assignment(U-shaped nut)},{ZZLC=N/A},{ZZEE=N/A},{EE=0},{ZZFC=N/A},{FC=0},{FC1=0},{ZZMC=N/A},{MC=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(国标)
ⁿ/ₐ
MAT2
材质(相当)
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
THESP
附件·种类
ⁿ/ₐ
ENC1
U型螺帽
ⁿ/ₐ
ENC2
标准螺母
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
DD
(d)
[mm]
G
(G)
[mm]
M
ⁿ/ₐ
MIE01-D4-L10
MIE01
螺帽固定型·L尺寸指定型
45
S45C
-
发黑
1个螺帽
镀锌U型螺帽
发黑(TBK51系列)
4
7
5
3
6
3.9
1.5
M3
MIE01-D5-L10
MIE01
螺帽固定型·L尺寸指定型
45
S45C
-
发黑
1个螺帽
镀锌U型螺帽
发黑(TBK51系列)
5
9
7
4
6
4.9
1.5
M4
MIE01-D6-L15
MIE01
螺帽固定型·L尺寸指定型
45
S45C
-
发黑
1个螺帽
镀锌U型螺帽
发黑(TBK51系列)
6
10
8
5
9
5.8
1.5
M5
MIE01-D8-L15
MIE01
螺帽固定型·L尺寸指定型
45
S45C
-
发黑
1个螺帽
镀锌U型螺帽
发黑(TBK51系列)
8
13
10
5
9
7.8
1.5
M6
MIE01-D10-L18
MIE01
螺帽固定型·L尺寸指定型
45
S45C
-
发黑
1个螺帽
镀锌U型螺帽
发黑(TBK51系列)
10
16
13
5
12
9.8
1.5
M8
MIE01-D12-L22
MIE01
螺帽固定型·L尺寸指定型
45
S45C
-
发黑
1个螺帽
镀锌U型螺帽
发黑(TBK51系列)
12
18
14
5
16
11.8
1.5
M10
MIE02-D4-L10
MIE02
螺帽固定型·L尺寸指定型
45
S45C
40-45HRC
发黑
1个螺帽
镀锌U型螺帽
发黑(TBK51系列)
4
7
5
3
6
3.9
1.5
M3
MIE02-D5-L10
MIE02
螺帽固定型·L尺寸指定型
45
S45C
40-45HRC
发黑
1个螺帽
镀锌U型螺帽
发黑(TBK51系列)
5
9
7
4
6
4.9
1.5
M4
MIE02-D6-L15
MIE02
螺帽固定型·L尺寸指定型
45
S45C
40-45HRC
发黑
1个螺帽
镀锌U型螺帽
发黑(TBK51系列)
6
10
8
5
9
5.8
1.5
M5
MIE02-D8-L15
MIE02
螺帽固定型·L尺寸指定型
45
S45C
40-45HRC
发黑
1个螺帽
镀锌U型螺帽
发黑(TBK51系列)
8
13
10
5
9
7.8
1.5
M6
MIE02-D10-L18
MIE02
螺帽固定型·L尺寸指定型
45
S45C
40-45HRC
发黑
1个螺帽
镀锌U型螺帽
发黑(TBK51系列)
10
16
13
5
12
9.8
1.5
M8
MIE02-D12-L22
MIE02
螺帽固定型·L尺寸指定型
45
S45C
40-45HRC
发黑
1个螺帽
镀锌U型螺帽
发黑(TBK51系列)
12
18
14
5
16
11.8
1.5
M10
MIE06-D4-L10
MIE06
螺帽固定型·L尺寸指定型
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
1个螺帽
不锈钢U型螺帽
不锈钢(TBK55系列)
4
7
5
3
6
3.9
1.5
M3
MIE06-D5-L10
MIE06
螺帽固定型·L尺寸指定型
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
1个螺帽
不锈钢U型螺帽
不锈钢(TBK55系列)
5
9
7
4
6
4.9
1.5
M4
MIE06-D6-L15
MIE06
螺帽固定型·L尺寸指定型
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
1个螺帽
不锈钢U型螺帽
不锈钢(TBK55系列)
6
10
8
5
9
5.8
1.5
M5
MIE06-D8-L15
MIE06
螺帽固定型·L尺寸指定型
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
1个螺帽
不锈钢U型螺帽
不锈钢(TBK55系列)
8
13
10
5
9
7.8
1.5
M6
MIE06-D10-L18
MIE06
螺帽固定型·L尺寸指定型
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
1个螺帽
不锈钢U型螺帽
不锈钢(TBK55系列)
10
16
13
5
12
9.8
1.5
M8
MIE06-D12-L22
MIE06
螺帽固定型·L尺寸指定型
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
1个螺帽
不锈钢U型螺帽
不锈钢(TBK55系列)
12
18
14
5
16
11.8
1.5
M10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MIE1_31 - 带肩铰链销/螺帽固定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MIJ01_22 - 带肩铰链销·带内六角孔·螺帽固定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MIC01_32 - 带肩铰链销·挡圈固定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MIT21_36 - 带肩铰链销/螺帽固定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
OFV01 - 无油衬套·复合层型·直柱型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MIK01_21 - 带肩铰链销·超薄头带内六角孔·螺帽固定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MIM01_22 - 带肩铰链销·内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MIT01_16 - 带肩铰链销/挡圈固定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
TBH01_11 - 肩型螺栓螺柱·碳钢、不锈钢
怡合达3D电子图库
09.05.2024
TBK03 - 六角螺母,R型防松螺母
怡合达3D电子图库
09.05.2024
TBK41_42 - 六角螺母
怡合达3D电子图库
09.05.2024
OFK01_OFL01 - 无油衬套·铜合金·直柱型·标准型/薄壁型·内径F7外径m6
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MIB01_31 - 带肩铰链销·开口销固定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
TBK43_44 - 防松螺母/非金属嵌件六角锁紧螺母
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表