您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 11-845 - Poignée rabattable inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées étriers
11_84
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_84/11_845.prj},{NB=emile_maurin_11-845-88_0-0},{REF=11-845-88},{POS=0},{ECROU=0},{L1=88},{L2=27.5},{L3=4},{L4=19.5},{L5=10},{D1=6},{D2=12},{D3=M6},{H1=21},{INFOS=INFOTEXTE},{R=6},{AUSWAHL=5},{PARTNUMBER=GN 425.2-NI-6-88-GS},{AUSWAHL1=0,90},{H3=9.5},{LAENGE=100,120,180},{NDM=6.000},{KDM=8.773},{WEIGHT=0.0470},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{PPATH=11_845/11_845_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
Length ±0,25
[mm]
L2
[mm]
L3
max.
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
Emile Maurin 11-845-55
11-845-55
55
27.5
4
19.5
10
6
12
M6
21
Emile Maurin 11-845-64
11-845-64
64
27.5
4
19.5
10
6
12
M6
21
Emile Maurin 11-845-88
11-845-88
88
27.5
4
19.5
10
6
12
M6
21
Emile Maurin 11-845-100
11-845-100
100
43.0
6
28
14
10
18
M10x1
34
Emile Maurin 11-845-120
11-845-120
120
43.0
6
28
14
10
18
M10x1
34
Emile Maurin 11-845-180
11-845-180
180
43.0
6
28
14
10
18
M10x1
34
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表