您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 14-281 - Manette à deux bras - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Manettes et leviers (Série 14 et 21)
Manettes simples
14_28
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_simples/14_28/14_281.prj},{NB=emile_maurin_14-281-59},{REF=14-281-59},{MAT=Acier},{L1=59.5},{D1=M 10},{D2=20},{D3=11},{H1=15.0},{H2=32},{INFOS=INFOTEXTE},{D1X=10},{W1=9.000},{ABS1=6.000},{ABS3=9.000},{ABS5=7.000},{INFO1=14-281.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
Emile Maurin 14-281-47
14-281-47
Acier
47.5
M 8
16
9
12.5
26
Emile Maurin 14-281-59
14-281-59
Acier
59.5
M 10
20
11
15.0
32
Emile Maurin 14-281-75
14-281-75
Acier
75.5
M 12
25
14
19.0
40
Emile Maurin 14-281-94
14-281-94
Acier
94.5
M 16
32
18
25.0
52
Emile Maurin 14-281-118
14-281-118
Acier
118.0
M 20
40
20
31.0
62
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表