您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 14-415 - Manette indexable acier, à tige filetée - Acier - Version inclinée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Manettes et leviers (Série 14 et 21)
Manettes indexables
14_41
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_indexables/14_41/14_415.prj},{NB=emile_maurin_14-415-28-10-25},{REF=14-415-28-10-25},{MATIERE=Acier},{VERSION=Inclinée},{D1=28},{D2=10},{D3=19.0},{D4=12},{D5=30},{H1=48.5},{H2=44.5},{H3=4.5},{L1=110},{L2=25},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{D2X=M 10 , M 12},{H4=4.5},{L2X=16,20,25,32,40,50,63,80},{A=28.000},{B=37.000},{C=122.000},{D=34.000},{INFO1=14-415.txt},{D2VIS=M 10},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
Emile Maurin 14-415-21-8-...
14-415-21-8-12
Acier
Inclinée
21
8
13.5
8
20
33.5
31.0
1.0
70
12
Emile Maurin 14-415-21-8-...
14-415-21-8-16
Acier
Inclinée
21
8
13.5
8
20
33.5
31.0
1.0
70
16
Emile Maurin 14-415-21-8-...
14-415-21-8-20
Acier
Inclinée
21
8
13.5
8
20
33.5
31.0
1.0
70
20
Emile Maurin 14-415-21-8-...
14-415-21-8-25
Acier
Inclinée
21
8
13.5
8
20
33.5
31.0
1.0
70
25
Emile Maurin 14-415-21-8-...
14-415-21-8-32
Acier
Inclinée
21
8
13.5
8
20
33.5
31.0
1.0
70
32
Emile Maurin 14-415-21-8-...
14-415-21-8-40
Acier
Inclinée
21
8
13.5
8
20
33.5
31.0
1.0
70
40
Emile Maurin 14-415-21-8-...
14-415-21-8-50
Acier
Inclinée
21
8
13.5
8
20
33.5
31.0
1.0
70
50
Emile Maurin 14-415-21-8-...
14-415-21-8-63
Acier
Inclinée
21
8
13.5
8
20
33.5
31.0
1.0
70
63
Emile Maurin 14-415-21-10...
14-415-21-10-20
Acier
Inclinée
21
10
13.5
8
20
33.5
31.0
1.0
70
20
Emile Maurin 14-415-21-10...
14-415-21-10-25
Acier
Inclinée
21
10
13.5
8
20
33.5
31.0
1.0
70
25
Emile Maurin 14-415-21-10...
14-415-21-10-32
Acier
Inclinée
21
10
13.5
8
20
33.5
31.0
1.0
70
32
Emile Maurin 14-415-21-10...
14-415-21-10-40
Acier
Inclinée
21
10
13.5
8
20
33.5
31.0
1.0
70
40
Emile Maurin 14-415-21-10...
14-415-21-10-50
Acier
Inclinée
21
10
13.5
8
20
33.5
31.0
1.0
70
50
Emile Maurin 14-415-21-10...
14-415-21-10-63
Acier
Inclinée
21
10
13.5
8
20
33.5
31.0
1.0
70
63
Emile Maurin 14-415-21-10...
14-415-21-10-80
Acier
Inclinée
21
10
13.5
8
20
33.5
31.0
1.0
70
80
Emile Maurin 14-415-24-10...
14-415-24-10-16
Acier
Inclinée
24
10
16.0
10
25
40.0
37.0
2.5
96
16
Emile Maurin 14-415-24-10...
14-415-24-10-20
Acier
Inclinée
24
10
16.0
10
25
40.0
37.0
2.5
96
20
Emile Maurin 14-415-24-10...
14-415-24-10-25
Acier
Inclinée
24
10
16.0
10
25
40.0
37.0
2.5
96
25
Emile Maurin 14-415-24-10...
14-415-24-10-32
Acier
Inclinée
24
10
16.0
10
25
40.0
37.0
2.5
96
32
Emile Maurin 14-415-24-10...
14-415-24-10-40
Acier
Inclinée
24
10
16.0
10
25
40.0
37.0
2.5
96
40
Emile Maurin 14-415-24-10...
14-415-24-10-50
Acier
Inclinée
24
10
16.0
10
25
40.0
37.0
2.5
96
50
Emile Maurin 14-415-24-10...
14-415-24-10-63
Acier
Inclinée
24
10
16.0
10
25
40.0
37.0
2.5
96
63
Emile Maurin 14-415-24-10...
14-415-24-10-80
Acier
Inclinée
24
10
16.0
10
25
40.0
37.0
2.5
96
80
Emile Maurin 14-415-24-12...
14-415-24-12-25
Acier
Inclinée
24
12
16.0
10
25
40.0
37.0
2.5
96
25
Emile Maurin 14-415-24-12...
14-415-24-12-32
Acier
Inclinée
24
12
16.0
10
25
40.0
37.0
2.5
96
32
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表