您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 14-733 - Manette indexable zamac droite à insert taraudé - Acier - Noir
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Manettes et leviers (Série 14 et 21)
Manettes indexables
14_73
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_indexables/14_73/14_733.prj},{NB=emile_maurin_14-733-13-6},{REF=14-733-13-6},{D1=13.0},{D2=M6},{D3=10.0},{H1=24.5},{H2=4.0},{H3=22.0},{H4=9},{H5=3.5},{L1=30},{INFOS=INFOTEXTE},{VERS2=2},{DG=6},{DK=4.917},{FARBEVIS=schwarz (strukturmatt)},{PARTNUMBER=GN 302-30-M6-SW},{ABS1=8.680},{ABS11=6.720},{R1=1.200},{R2=6.000},{R3=6.000},{ABS2=10.000},{R4=2.000},{R5=4.000},{R6=4.000},{ABS3=13.000},{ABS4=12.420},{ABS5=4.000},{SW=3.000},{R7=1.000},{AB=0.300},{VERS=30},{WEIGHT=0.0234},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{TT=15.000},{AA=3.270},{LL=1.500},{L=8.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
6H
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
min.
[mm]
H5
[mm]
L1
[mm]
Emile Maurin 14-733-10-3
14-733-10-3
10.5
M3
8.0
18.5
2.0
16.5
5
3.0
22
Emile Maurin 14-733-10-4
14-733-10-4
10.5
M4
8.0
18.5
2.0
16.5
5
3.0
22
Emile Maurin 14-733-10-5
14-733-10-5
10.5
M5
8.0
18.5
2.0
16.5
5
3.0
22
Emile Maurin 14-733-13-3
14-733-13-3
13.0
M3
10.0
24.5
4.0
22.0
9
3.5
30
Emile Maurin 14-733-13-4
14-733-13-4
13.0
M4
10.0
24.5
4.0
22.0
9
3.5
30
Emile Maurin 14-733-13-5
14-733-13-5
13.0
M5
10.0
24.5
4.0
22.0
9
3.5
30
Emile Maurin 14-733-13-6
14-733-13-6
13.0
M6
10.0
24.5
4.0
22.0
9
3.5
30
Emile Maurin 14-733-14-4
14-733-14-4
13.0
M4
10.0
24.5
4.0
22.0
9
3.5
45
Emile Maurin 14-733-14-5
14-733-14-5
13.0
M5
10.0
24.5
4.0
22.0
9
3.5
45
Emile Maurin 14-733-14-6
14-733-14-6
13.0
M6
10.0
24.5
4.0
22.0
9
3.5
45
Emile Maurin 14-733-18-6
14-733-18-6
17.5
M6
13.5
31.0
6.5
28.5
11
4.0
63
Emile Maurin 14-733-18-8
14-733-18-8
17.5
M8
13.5
31.0
6.5
28.5
11
4.0
63
Emile Maurin 14-733-22-10
14-733-22-10
21.0
M10
16.0
36.0
8.0
34.0
14
4.0
78
Emile Maurin 14-733-22-12
14-733-22-12
21.0
M12
16.0
36.0
8.0
34.0
14
4.0
78
Emile Maurin 14-733-22-8
14-733-22-8
21.0
M8
16.0
36.0
8.0
34.0
14
4.0
78
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表