您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 14-761 - Manette indexable technopolymère, à tige filetée acier, indémontable
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Manettes et leviers (Série 14 et 21)
Manettes indexables
14_76
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_indexables/14_76/14_761.prj},{NB=emile_maurin_14-761-15-8-35},{REF=14-761-15-8-35},{MATIERE=Acier},{D1=15},{D2=M8},{D3=19.0},{H1=37.5},{H2=8},{H3=36.5},{H4=26.5},{H5=40.0},{L1=63},{L2=35},{L3=73.5},{L4=13.5},{INFOS=INFOTEXTE},{CODE=254351-C2},{SHOW=1},{DESCRIPTION=ERW.63-p-M8x35-C2},{DIM13=20},{WEIGHT=35},{NDM=8},{R=0.925},{G=0.325},{B=0.000},{L11=53.500},{D11=5.700},{L22=12.100},{D22=1.550},{L33=2.650},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
Emile Maurin 14-761-121-5...
14-761-121-5-10
Acier
12
M5
15.5
29.5
6
27.0
20.5
30.5
30
10
37.5
9.0
Emile Maurin 14-761-121-5...
14-761-121-5-16
Acier
12
M5
15.5
29.5
6
27.0
20.5
30.5
30
16
37.5
9.0
Emile Maurin 14-761-121-5...
14-761-121-5-20
Acier
12
M5
15.5
29.5
6
27.0
20.5
30.5
30
20
37.5
9.0
Emile Maurin 14-761-121-6...
14-761-121-6-10
Acier
12
M6
15.5
29.5
6
27.0
20.5
30.5
30
10
37.5
9.0
Emile Maurin 14-761-121-6...
14-761-121-6-16
Acier
12
M6
15.5
29.5
6
27.0
20.5
30.5
30
16
37.5
9.0
Emile Maurin 14-761-121-6...
14-761-121-6-20
Acier
12
M6
15.5
29.5
6
27.0
20.5
30.5
30
20
37.5
9.0
Emile Maurin 14-761-121-6...
14-761-121-6-25
Acier
12
M6
15.5
29.5
6
27.0
20.5
30.5
30
25
37.5
9.0
Emile Maurin 14-761-121-6...
14-761-121-6-30
Acier
12
M6
15.5
29.5
6
27.0
20.5
30.5
30
30
37.5
9.0
Emile Maurin 14-761-121-6...
14-761-121-6-40
Acier
12
M6
15.5
29.5
6
27.0
20.5
30.5
30
40
37.5
9.0
Emile Maurin 14-761-12-5-...
14-761-12-5-10
Acier
12
M5
15.5
29.5
6
27.0
18.5
30.5
44
10
52.0
11.0
Emile Maurin 14-761-12-5-...
14-761-12-5-16
Acier
12
M5
15.5
29.5
6
27.0
18.5
30.5
44
16
52.0
11.0
Emile Maurin 14-761-12-5-...
14-761-12-5-20
Acier
12
M5
15.5
29.5
6
27.0
18.5
30.5
44
20
52.0
11.0
Emile Maurin 14-761-12-6-...
14-761-12-6-10
Acier
12
M6
15.5
29.5
6
27.0
18.5
30.5
44
10
52.0
11.0
Emile Maurin 14-761-12-6-...
14-761-12-6-16
Acier
12
M6
15.5
29.5
6
27.0
18.5
30.5
44
16
52.0
11.0
Emile Maurin 14-761-12-6-...
14-761-12-6-20
Acier
12
M6
15.5
29.5
6
27.0
18.5
30.5
44
20
52.0
11.0
Emile Maurin 14-761-12-6-...
14-761-12-6-25
Acier
12
M6
15.5
29.5
6
27.0
18.5
30.5
44
25
52.0
11.0
Emile Maurin 14-761-12-6-...
14-761-12-6-30
Acier
12
M6
15.5
29.5
6
27.0
18.5
30.5
44
30
52.0
11.0
Emile Maurin 14-761-12-6-...
14-761-12-6-40
Acier
12
M6
15.5
29.5
6
27.0
18.5
30.5
44
40
52.0
11.0
Emile Maurin 14-761-12-6-...
14-761-12-6-45
Acier
12
M6
15.5
29.5
6
27.0
18.5
30.5
44
45
52.0
11.0
Emile Maurin 14-761-15-6-...
14-761-15-6-10
Acier
15
M6
19.0
37.5
8
36.5
26.5
40.0
63
10
73.5
13.5
Emile Maurin 14-761-15-6-...
14-761-15-6-16
Acier
15
M6
19.0
37.5
8
36.5
26.5
40.0
63
16
73.5
13.5
Emile Maurin 14-761-15-6-...
14-761-15-6-20
Acier
15
M6
19.0
37.5
8
36.5
26.5
40.0
63
20
73.5
13.5
Emile Maurin 14-761-15-6-...
14-761-15-6-25
Acier
15
M6
19.0
37.5
8
36.5
26.5
40.0
63
25
73.5
13.5
Emile Maurin 14-761-15-6-...
14-761-15-6-30
Acier
15
M6
19.0
37.5
8
36.5
26.5
40.0
63
30
73.5
13.5
Emile Maurin 14-761-15-6-...
14-761-15-6-35
Acier
15
M6
19.0
37.5
8
36.5
26.5
40.0
63
35
73.5
13.5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表