您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 15-110 - Bouton champignon technopolymère
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
boutons_divers
15_11
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_divers/15_11/15_110.prj},{NB=emile_maurin_15-110-25-8},{REF=15-110-25-8},{D1=25},{D2=M8},{D3=14.5},{H1=22.5},{H2=12},{H3=14.0},{INFOS=INFOTEXTE},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{WEIGHT=10},{COLOR=0.18,0.20,0.21},{PARTNUMBER=242221-C1},{DESCRIPTION=EKK.25-BM8-C1},{VERS2=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
Emile Maurin 15-110-16-3
15-110-16-3
16
M3
8.5
13.0
6
8.5
Emile Maurin 15-110-18-4
15-110-18-4
18
M4
10.5
15.5
6
10.5
Emile Maurin 15-110-21-4
15-110-21-4
21
M4
12.5
18.0
10
10.5
Emile Maurin 15-110-21-5
15-110-21-5
21
M5
12.5
18.0
10
10.5
Emile Maurin 15-110-25-6
15-110-25-6
25
M6
14.5
22.5
12
14.0
Emile Maurin 15-110-25-8
15-110-25-8
25
M8
14.5
22.5
12
14.0
Emile Maurin 15-110-31-10
15-110-31-10
31
M10
18.5
27.0
17
17.0
Emile Maurin 15-110-31-6
15-110-31-6
31
M6
18.5
27.0
15
17.0
Emile Maurin 15-110-31-8
15-110-31-8
31
M8
18.5
27.0
15
17.0
Emile Maurin 15-110-35-10
15-110-35-10
35
M10
20.0
27.5
17
17.0
Emile Maurin 15-110-35-6
15-110-35-6
35
M6
20.0
27.5
16
17.0
Emile Maurin 15-110-35-8
15-110-35-8
35
M8
20.0
27.5
15
17.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表