您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 15-260 - Bouton étoile bakélite - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boutons étoiles
15_26
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_etoiles/15_26/15_260.prj},{NB=emile_maurin_15-260-50-8},{REF=15-260-50-8},{MAT=Insert acier},{D1=50},{D2=M8},{D2X=M8 , M10},{D3=22},{H1=32},{H2=17},{H3=18.0},{W1=89},{ABS5=13.000},{ABS6=7.000},{R1=15.000},{R2=5.000},{ABS7=21.000},{ABS8=5.000},{ABS9=22.000},{ABS10=8.000},{ABS11=19.000},{R5=70.000},{R6=8.000},{R7=5.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=15-260.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
Emile Maurin 15-260-25-5
15-260-25-5
Insert acier
25
M5
12
16
8
9.5
Emile Maurin 15-260-32-6
15-260-32-6
Insert acier
32
M6
14
20
10
12.0
Emile Maurin 15-260-40-6
15-260-40-6
Insert acier
40
M6
18
25
13
14.0
Emile Maurin 15-260-40-8
15-260-40-8
Insert acier
40
M8
18
25
13
14.0
Emile Maurin 15-260-50-8
15-260-50-8
Insert acier
50
M8
22
32
17
18.0
Emile Maurin 15-260-50-10
15-260-50-10
Insert acier
50
M10
22
32
17
18.0
Emile Maurin 15-260-63-10
15-260-63-10
Insert acier
63
M10
26
40
21
22.0
Emile Maurin 15-260-63-12
15-260-63-12
Insert acier
63
M12
26
40
21
22.0
Emile Maurin 15-260-80-12
15-260-80-12
Insert acier
80
M12
35
50
25
30.0
Emile Maurin 15-260-80-16
15-260-80-16
Insert acier
80
M16
35
50
25
30.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表