您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 15-761 - Bouton moleté technopolymère, à tige filetée - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
boutons_divers
15_76
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_divers/15_76/15_761.prj},{NB=emile_maurin_15-761-50-20},{REF=15-761-50-20},{PARTNUMBER=GN 7336-53-M10-20-ST},{NORMNR=GN 7336},{NDM=10.000},{KDM=8.376},{P=1.500},{H11=32},{S=5},{VERS=3},{SW=16.000},{V=11},{L1X=25,25,30,40,50},{EI=30},{WEIGHT=0.055},{CTN=39263000},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{MATIERE=Acier},{D1=53},{D2=M10},{D3=24},{H1=31},{H2=16},{L1=20},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
Emile Maurin 15-761-30-11
15-761-30-11
Acier
34
M6
16
20
10,5
11
Emile Maurin 15-761-30-15
15-761-30-15
Acier
34
M6
16
20
10,5
15
Emile Maurin 15-761-30-20
15-761-30-20
Acier
34
M6
16
20
10,5
20
Emile Maurin 15-761-30-25
15-761-30-25
Acier
34
M6
16
20
10,5
25
Emile Maurin 15-761-30-30
15-761-30-30
Acier
34
M6
16
20
10,5
30
Emile Maurin 15-761-40-15
15-761-40-15
Acier
42
M8
19
25
13
15
Emile Maurin 15-761-40-20
15-761-40-20
Acier
42
M8
19
25
13
20
Emile Maurin 15-761-40-25
15-761-40-25
Acier
42
M8
19
25
13
25
Emile Maurin 15-761-40-30
15-761-40-30
Acier
42
M8
19
25
13
30
Emile Maurin 15-761-40-40
15-761-40-40
Acier
42
M8
19
25
13
40
Emile Maurin 15-761-50-20
15-761-50-20
Acier
53
M10
24
31
16
20
Emile Maurin 15-761-50-25
15-761-50-25
Acier
53
M10
24
31
16
25
Emile Maurin 15-761-50-30
15-761-50-30
Acier
53
M10
24
31
16
30
Emile Maurin 15-761-50-40
15-761-50-40
Acier
53
M10
24
31
16
40
Emile Maurin 15-761-50-50
15-761-50-50
Acier
53
M10
24
31
16
50
Emile Maurin 15-761-401-1...
15-761-401-15
Acier
42
M8x1
19
26
13
15
Emile Maurin 15-761-401-2...
15-761-401-20
Acier
42
M8x1
19
26
13
20
Emile Maurin 15-761-401-2...
15-761-401-25
Acier
42
M8x1
19
26
13
25
Emile Maurin 15-761-401-3...
15-761-401-30
Acier
42
M8x1
19
26
13
30
Emile Maurin 15-761-501-2...
15-761-501-20
Acier
53
M10x1
24
32
16
20
Emile Maurin 15-761-501-2...
15-761-501-25
Acier
53
M10x1
24
32
16
25
Emile Maurin 15-761-501-3...
15-761-501-30
Acier
53
M10x1
24
32
16
30
Emile Maurin 15-761-501-4...
15-761-501-40
Acier
53
M10x1
24
32
16
40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表