您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 15-93 - Bouton croisillon inox 316, à tige filetée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boutons croisillons
15_93
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_croisillons/15_93/15_93.prj},{NB=emile_maurin_15-931-50-10-25},{REF=15-931-50-10-25},{D1=50},{D2=M10},{D3=18},{L1=25},{H1=32},{H2=18},{D2X=10},{VERS=2},{INFOS=INFOTEXTE}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
Emile Maurin 15-931-40-8-...
15-931-40-8-20
40
M8
14
20
25
13
Emile Maurin 15-931-40-8-...
15-931-40-8-25
40
M8
14
25
25
13
Emile Maurin 15-931-40-8-...
15-931-40-8-30
40
M8
14
30
25
13
Emile Maurin 15-931-40-8-...
15-931-40-8-40
40
M8
14
40
25
13
Emile Maurin 15-931-50-10...
15-931-50-10-20
50
M10
18
20
32
18
Emile Maurin 15-931-50-10...
15-931-50-10-25
50
M10
18
25
32
18
Emile Maurin 15-931-50-10...
15-931-50-10-30
50
M10
18
30
32
18
Emile Maurin 15-931-50-10...
15-931-50-10-45
50
M10
18
45
32
18
Emile Maurin 15-931-50-10...
15-931-50-10-55
50
M10
18
55
32
18
Emile Maurin 15-931-63-12...
15-931-63-12-30
63
M12
20
30
40
23
Emile Maurin 15-931-63-12...
15-931-63-12-40
63
M12
20
40
40
23
Emile Maurin 15-931-63-12...
15-931-63-12-50
63
M12
20
50
40
23
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表