您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 17-101 - Indicateur de position électronique à 6 chiffres
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Verniers et indicateurs (Série 17)
Indicateurs de position
17_101
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie17_verniers_indicateurs/indicateur_position/17_101/17_101.prj},{NB=emile_maurin_17-1013-20},{REF=17-1013-20},{VERSION=IP65},{COULEUR=Orange},{D1=20},{D2=28.5},{D3=6},{D4=M5},{H1=73},{H2=32.5},{H3=40},{H4=30},{H5=12.5},{L1=40.5},{L2=34},{L3=6},{L4=4.3},{L5=48},{L6=38},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=parts/17_101_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
COULEUR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
Emile Maurin 17-1010-20
17-1010-20
IP65
Gris
20
28.5
6
M5
73
32.5
40
30
12.5
40.5
34
6
4.3
48
38
Emile Maurin 17-1013-20
17-1013-20
IP65
Orange
20
28.5
6
M5
73
32.5
40
30
12.5
40.5
34
6
4.3
48
38
Emile Maurin 17-1015-20
17-1015-20
IP67
Gris
20
28.5
6
M5
73
32.5
40
30
12.5
40.5
34
6
4.3
48
38
Emile Maurin 17-1018-20
17-1018-20
IP67
Orange
20
28.5
6
M5
73
32.5
40
30
12.5
40.5
34
6
4.3
48
38
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表