您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 17-70 - Douille de réduction pour indicateur de position
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Verniers et indicateurs (Série 17)
Indicateurs de position
17_70
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie17_verniers_indicateurs/indicateur_position/17_70/17_70.prj},{NB=emile_maurin_17-700-20-16},{REF=17-700-20-16},{MATIERE=Acier},{D1=20},{D2=16},{D3=5.50},{L1=20},{L2=4.5},{REFINDICATEUR=17-74 / 17-101},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=parts/17_70_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
D1
(f7)
[mm]
D2
(H7)
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
REFINDICATEUR
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 17-700-10-6
17-700-10-6
Acier
10
6
3.20
20
2.5
17-71
Emile Maurin 17-700-10-8
17-700-10-8
Acier
10
8
3.20
20
2.5
17-71
Emile Maurin 17-700-14-6
17-700-14-6
Acier
14
6
4.25
20
3.5
17-72 / 17-73
Emile Maurin 17-700-14-8
17-700-14-8
Acier
14
8
4.25
20
3.5
17-72 / 17-73
Emile Maurin 17-700-14-10
17-700-14-10
Acier
14
10
4.25
20
3.5
17-72 / 17-73
Emile Maurin 17-700-14-12
17-700-14-12
Acier
14
12
4.25
20
3.5
17-72 / 17-73
Emile Maurin 17-700-20-6
17-700-20-6
Acier
20
6
5.50
20
4.5
17-74 / 17-101
Emile Maurin 17-700-20-8
17-700-20-8
Acier
20
8
5.50
20
4.5
17-74 / 17-101
Emile Maurin 17-700-20-10
17-700-20-10
Acier
20
10
5.50
20
4.5
17-74 / 17-101
Emile Maurin 17-700-20-12
17-700-20-12
Acier
20
12
5.50
20
4.5
17-74 / 17-101
Emile Maurin 17-700-20-14
17-700-20-14
Acier
20
14
5.50
20
4.5
17-74 / 17-101
Emile Maurin 17-700-20-15
17-700-20-15
Acier
20
15
5.50
20
4.5
17-74 / 17-101
Emile Maurin 17-700-20-16
17-700-20-16
Acier
20
16
5.50
20
4.5
17-74 / 17-101
Emile Maurin 17-705-10-6
17-705-10-6
Inox
10
6
3.20
20
2.5
17-71
Emile Maurin 17-705-10-8
17-705-10-8
Inox
10
8
3.20
20
2.5
17-71
Emile Maurin 17-705-14-6
17-705-14-6
Inox
14
6
4.25
20
3.5
17-72 / 17-73
Emile Maurin 17-705-14-8
17-705-14-8
Inox
14
8
4.25
20
3.5
17-72 / 17-73
Emile Maurin 17-705-14-10
17-705-14-10
Inox
14
10
4.25
20
3.5
17-72 / 17-73
Emile Maurin 17-705-14-12
17-705-14-12
Inox
14
12
4.25
20
3.5
17-72 / 17-73
Emile Maurin 17-705-20-6
17-705-20-6
Inox
20
6
5.50
20
4.5
17-74 / 17-101
Emile Maurin 17-705-20-8
17-705-20-8
Inox
20
8
5.50
20
4.5
17-74 / 17-101
Emile Maurin 17-705-20-10
17-705-20-10
Inox
20
10
5.50
20
4.5
17-74 / 17-101
Emile Maurin 17-705-20-12
17-705-20-12
Inox
20
12
5.50
20
4.5
17-74 / 17-101
Emile Maurin 17-705-20-14
17-705-20-14
Inox
20
14
5.50
20
4.5
17-74 / 17-101
Emile Maurin 17-705-20-15
17-705-20-15
Inox
20
15
5.50
20
4.5
17-74 / 17-101
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表