您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 17-73 - Indicateur de position électronique
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Verniers et indicateurs (Série 17)
Indicateurs de position
17_73
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie17_verniers_indicateurs/indicateur_position/17_73/17_73.prj},{NB=emile_maurin_17-733-14},{REF=17-733-14},{CODE=CE.99002},{DESCRIPTION=DD51-E-SST-IP65-C2},{WEIGHT=67},{PPATH=17_73_1/17_73_asmtpl.prj},{VERSION=IP65},{COULEUR=Orange},{D1=14},{D2=14},{D3=19},{D4=6},{D5=M 4},{D6=4.25},{H1=55},{H2=24.5},{H3=30},{H4=22},{H5=8.5},{L1=35.5},{L2=28},{L3=5.5},{L4=3.2},{L5=33},{L6=25},{L7=3.5},{L8=20},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
COULEUR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
ⁿ/ₐ
D6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
Emile Maurin 17-730-14
17-730-14
IP65
Gris
14
14
19
6
M 4
4.25
55
24.5
30
22
8.5
35.5
28
5.5
3.2
33
25
3.5
20
Emile Maurin 17-733-14
17-733-14
IP65
Orange
14
14
19
6
M 4
4.25
55
24.5
30
22
8.5
35.5
28
5.5
3.2
33
25
3.5
20
Emile Maurin 17-735-14
17-735-14
IP67
Gris
14
14
19
6
M 4
4.25
55
24.5
30
22
8.5
35.5
28
5.5
3.2
33
25
3.5
20
Emile Maurin 17-738-14
17-738-14
IP67
Orange
14
14
19
6
M 4
4.25
55
24.5
30
22
8.5
35.5
28
5.5
3.2
33
25
3.5
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表