您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 22-717 - Vérin de précision - Avec contre-écrou - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Elements de bridage
Verins
22_71
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/elements_de_bridage/verins/22_71/22_717_asmtab.prj},{NB=emile_maurin_22-717-58-17,5_0},{REF=22-717-58-17,5},{NORMNR=GN 350},{D1=58},{D2=17.5},{D2X=17,5},{D3=M40x1.5},{D3NDM=40.000},{D3SKDM=38.160},{D3MKDM=38.376},{H1=63},{H2=86},{H3=23},{POS=0},{VIS=M 16},{F1=148.0},{F2=92.90},{HS=A58-62},{PPATH=22_717/22_717_asmtpl.prj},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
VIS
ⁿ/ₐ
F1
Charge statique max.
[kN]
F2
Charge statique max.
[kN]
INFOS
Informations
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 22-717-25-6,...
22-717-25-6,6
25
6.6
M15x1
33
43
10
M 6
27.1
20.26
INFOTEXTE
Emile Maurin 22-717-32-6,...
22-717-32-6,6
32
6.6
M20x1
41
55
14
M 6
43.4
36.56
INFOTEXTE
Emile Maurin 22-717-32-9
22-717-32-9
32
9.0
M20x1
41
55
14
M 8
43.4
30.86
INFOTEXTE
Emile Maurin 22-717-32-11
22-717-32-11
32
11.0
M20x1
41
55
14
M 10
43.4
23.41
INFOTEXTE
Emile Maurin 22-717-45-11
22-717-45-11
45
11.0
M30x1.5
49
67
18
M 10
84.0
64.01
INFOTEXTE
Emile Maurin 22-717-45-13...
22-717-45-13,5
45
13.5
M30x1.5
49
67
18
M 12
84.0
54.82
INFOTEXTE
Emile Maurin 22-717-45-17...
22-717-45-17,5
45
17.5
M30x1.5
49
67
18
M 16
84.0
28.90
INFOTEXTE
Emile Maurin 22-717-58-17...
22-717-58-17,5
58
17.5
M40x1.5
63
86
23
M 16
148.0
92.90
INFOTEXTE
Emile Maurin 22-717-58-22
22-717-58-22
58
22.0
M40x1.5
63
86
23
M 20
148.0
59.08
INFOTEXTE
Emile Maurin 22-717-58-26
22-717-58-26
58
26.0
M40x1.5
63
86
23
M 24
148.0
20.30
INFOTEXTE
Emile Maurin 22-717-70-22
22-717-70-22
70
22.0
M50x1.5
77
106
29
M 20
225.0
136.08
INFOTEXTE
Emile Maurin 22-717-70-26
22-717-70-26
70
26.0
M50x1.5
77
106
29
M 24
225.0
97.30
INFOTEXTE
Emile Maurin 22-717-70-33
22-717-70-33
70
33.0
M50x1.5
77
106
29
M 30
225.0
20.60
INFOTEXTE
Emile Maurin 22-717-80-26
22-717-80-26
80
26.0
M60x2
87
126
39
M 24
323.0
195.30
INFOTEXTE
Emile Maurin 22-717-80-33
22-717-80-33
80
33.0
M60x2
87
126
39
M 30
323.0
118.60
INFOTEXTE
Emile Maurin 22-717-80-39
22-717-80-39
80
39.0
M60x2
87
126
39
M 36
323.0
38.20
INFOTEXTE
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表