您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 22-731 - Vérin de précision bas, sans contre-écrou - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Elements de bridage
Verins
22_73
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/elements_de_bridage/verins/22_73/22_731.prj},{NB=emile_maurin_22-731-58-17,5_0},{REF=22-731-58-17,5},{NORMNR=GN 350.1},{MATIERE=Acier},{VERSION=Sans contre-écrou},{POS=0},{D1=58},{D2=17.5},{D2X=17,5},{D3=M 40x1.5},{D3NDM=40.000},{D3SKDM=38.160},{D3MKDM=38.376},{H1=28},{H2=37},{H3=9},{VIS=M 16},{F1=210},{F2=136.0},{HS=A58-62},{PPATH=22_731/22_731_asmtpl.prj},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
H2
ⁿ/ₐ
H3
course
ⁿ/ₐ
VIS
ⁿ/ₐ
F1
Charge statique max.
[kN]
F2
Charge statique max.
[kN]
Emile Maurin 22-731-25-6,...
22-731-25-6,6
Acier
Sans contre-écrou
25
6.6
M 15x1
15
19
4
M 6
40
30.7
Emile Maurin 22-731-32-6,...
22-731-32-6,6
Acier
Sans contre-écrou
32
6.6
M 20x1
18
23
5
M 6
65
55.7
Emile Maurin 22-731-32-9
22-731-32-9
Acier
Sans contre-écrou
32
9.0
M 20x1
18
23
5
M 8
65
48.0
Emile Maurin 22-731-32-11
22-731-32-11
Acier
Sans contre-écrou
32
11.0
M 20x1
18
23
5
M 10
65
37.9
Emile Maurin 22-731-45-11
22-731-45-11
Acier
Sans contre-écrou
45
11.0
M 30x1.5
22
29
7
M 10
120
92.9
Emile Maurin 22-731-45-13...
22-731-45-13,5
Acier
Sans contre-écrou
45
13.5
M 30x1.5
22
29
7
M 12
120
80.4
Emile Maurin 22-731-45-17...
22-731-45-17,5
Acier
Sans contre-écrou
45
17.5
M 30x1.5
22
29
7
M 16
120
45.5
Emile Maurin 22-731-58-17...
22-731-58-17,5
Acier
Sans contre-écrou
58
17.5
M 40x1.5
28
37
9
M 16
210
136.0
Emile Maurin 22-731-58-22
22-731-58-22
Acier
Sans contre-écrou
58
22.0
M 40x1.5
28
37
9
M 20
210
90.0
Emile Maurin 22-731-58-26
22-731-58-26
Acier
Sans contre-écrou
58
26.0
M 40x1.5
28
37
9
M 24
210
37.0
Emile Maurin 22-731-70-22
22-731-70-22
Acier
Sans contre-écrou
70
22.0
M 50x1.5
33
43
10
M 20
330
210.0
Emile Maurin 22-731-70-26
22-731-70-26
Acier
Sans contre-écrou
70
26.0
M 50x1.5
33
43
10
M 24
330
157.0
Emile Maurin 22-731-70-33
22-731-70-33
Acier
Sans contre-écrou
70
33.0
M 50x1.5
33
43
10
M 30
330
53.0
Emile Maurin 22-731-80-26
22-731-80-26
Acier
Sans contre-écrou
80
26.0
M 60x2
38
50
12
M 24
495
322.0
Emile Maurin 22-731-80-33
22-731-80-33
Acier
Sans contre-écrou
80
33.0
M 60x2
38
50
12
M 30
495
218.0
Emile Maurin 22-731-80-39
22-731-80-39
Acier
Sans contre-écrou
80
39.0
M 60x2
38
50
12
M 36
495
101.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表