您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-755 - Bague d'arrêt fendue simple inox avec manette indexable
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
composants_mecaniques
31_75
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_75/31_755.prj},{NB=emile_maurin_31-755-48-22},{REF=31-755-48-22},{D1=48},{D2=22},{D3=M5},{D4=13},{L1=43.0},{L2=45},{L3=3.0},{H1=15},{INFOS=INFOTEXTE},{NDM=5.000},{KDMV=4.019},{KDMM=4.134},{X=0.0},{L=16.000},{BB=13.600},{LS=0.000},{LG=2.400},{PARTNUMBER=706.4-48-B22-NI},{DK=8.500},{K=5.000},{R=0.200},{SS=4.000},{TT=2.500},{D2X='22','25'},{NORMNR=GN 706.4},{V=0.500},{P1=17.000},{P2=9.000},{P3=5.300},{P4=6.500},{P5=12.432},{X1=9.500},{PPATH=31_755/31_755_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.142},{ECCN=73182900},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
L1
~
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
H1
±0.2
[mm]
Emile Maurin 31-755-32-14
31-755-32-14
32
14
M4
13
37.0
30
2.1
11
Emile Maurin 31-755-36-15
31-755-36-15
36
15
M5
13
38.5
30
2.1
13
Emile Maurin 31-755-36-16
31-755-36-16
36
16
M5
13
38.5
30
2.1
13
Emile Maurin 31-755-42-18
31-755-42-18
42
18
M5
13
41.0
30
3.0
15
Emile Maurin 31-755-42-20
31-755-42-20
42
20
M5
13
41.0
30
3.0
15
Emile Maurin 31-755-48-22
31-755-48-22
48
22
M5
13
43.0
45
3.0
15
Emile Maurin 31-755-48-25
31-755-48-25
48
25
M5
13
43.0
45
3.0
15
Emile Maurin 31-755-55-28
31-755-55-28
55
28
M6
13
45.0
45
3.0
15
Emile Maurin 31-755-55-30
31-755-55-30
55
30
M6
13
45.0
45
3.0
15
Emile Maurin 31-755-60-32
31-755-60-32
60
32
M6
13
46.5
45
4.0
15
Emile Maurin 31-755-60-35
31-755-60-35
60
35
M6
13
46.5
45
4.0
15
Emile Maurin 31-755-65-40
31-755-65-40
65
40
M6
13
47.5
45
4.0
15
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表