您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle 316L TRSS GAZ - ACIER INOXYDABLE AUSTENITIQUE 316L - SERIE GAZ - TUBE ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série E - Acier inoxydables
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_metallurgiques/serie_e/316ltrssgaz.prj},{NB=Emile Maurin 316LTRSS42.43.2 1000},{D=42.4},{E=3.2},{L=1000},{KG1=3.141},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=316ltrss.txt},{POUCES=},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
Diamètre exterieure
[mm]
E
Epaisseur
[mm]
KG
Poids
[kg]
Emile Maurin 316LTRSS13.5...
316LTRSS13.52.3
13.5
2.3
0.645
Emile Maurin 316LTRSS17.2...
316LTRSS17.22.3
17.2
2.3
0.858
Emile Maurin 316LTRSS21.3...
316LTRSS21.32.3
21.3
2.3
1.217
Emile Maurin 316LTRSS26.9...
316LTRSS26.92.6
26.9
2.6
1.582
Emile Maurin 316LTRSS33.7...
316LTRSS33.73.2
33.7
3.2
2.444
Emile Maurin 316LTRSS42.4...
316LTRSS42.43.2
42.4
3.2
3.141
Emile Maurin 316LTRSS48.3...
316LTRSS48.33.2
48.3
3.2
3.614
Emile Maurin 316LTRSS60.3...
316LTRSS60.33.6
60.3
3.6
5.111
Emile Maurin 316LTRSS76.1...
316LTRSS76.13.6
76.1
3.6
6.535
Emile Maurin 316LTRSS88.9...
316LTRSS88.94
88.9
4.0
8.504
Emile Maurin 316LTRSS101....
316LTRSS101.64
101.6
4.0
9.776
Emile Maurin 316LTRSS1084...
316LTRSS1084
108.0
4.0
10.417
Emile Maurin 316LTRSS114....
316LTRSS114.34.5
114.3
4.5
12.372
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 316L TA - ACIER INOXYDABLE AUSTENITIQUE 316L - TUBE ROND ACCASTILLA...
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 316L T - ACIER INOXYDABLE AUSTENITIQUE 316L
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 316L EBT - ACIER INOXYDABLE AUSTENITIQUE 316L - EBAUCHE CREUSE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle PTFE NATP - PLASTIQUE TECHNIQUE PTFE - PLAQUE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 304L EBT - ACIER INOXYDABLE AUSTENITIQUE 304L - EBAUCHE CREUSE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 316L TRSS ISO - ACIER INOXYDABLE AUSTENITIQUE 316L - SERIE ISO - TUB...
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle POM R - PLASTIQUE TECHNIQUE POM C - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle PA6G R - PLASTIQUE TECHNIQUE PA 6G - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 42CD4 TRRER - ACIER DE CONSTRUCTION ALLIE 42CD4 TRAITE RECTIFIE h7 -...
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle PEHD200 R - PLASTIQUE TECHNIQUE PEHD 200 - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 316L TRRS METRIQUE - ACIER INOXYDABLE AUSTENITIQUE 316L - SERIE METR...
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle PEHD500 R - PLASTIQUE TECHNIQUE PEHD 500 - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle POM P - PLASTIQUE TECHNIQUE POM C - PLAQUE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 304L TRSS GAZ - ACIER INOXYDABLE AUSTENITIQUE 304L - SERIE GAZ - TUB...
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表