您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-768 - Broche de centrage à ergots inox - Tête inox - Doigt inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Broches à billes
32_76
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/broches_billes/32_76/32_768.prj},{NB=emile_maurin_32-768-12-25_0},{REF=32-768-12-25},{POS=0},{D1=12},{D2=14.8},{D3=11.9},{D4=18},{D5=34},{L1=25},{L2=11.3},{L3=26},{L4=3.8},{L5=1.0},{RESISTANCE=61},{INFOS=INFOTEXTE},{L1X=25,30,35,40,45,50,60,70,80},{D=7.000},{W=2.930},{W1=1.620},{R1=9.060},{D41=18.410},{W2=11.870},{DX=10.200},{RX=7.500},{X=2.190},{P=13.800},{RR=2.500},{XX=0.691},{ALFA=0.000},{N=8.000},{X3=0.590},{X2=6.000},{DM=7.000},{S=0.400},{T=1.000},{T1=1.800},{NORMNR=GN 114.6},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
-0.04
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
+0.4
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
RESISTANCE
au double cisaillement
[kN]
Emile Maurin 32-768-6-16
32-768-6-16
6
7.5
5.9
12
25
16
7.0
20
2.3
0.5
14
Emile Maurin 32-768-6-20
32-768-6-20
6
7.5
5.9
12
25
20
7.0
20
2.3
0.5
14
Emile Maurin 32-768-6-25
32-768-6-25
6
7.5
5.9
12
25
25
7.0
20
2.3
0.5
14
Emile Maurin 32-768-6-30
32-768-6-30
6
7.5
5.9
12
25
30
7.0
20
2.3
0.5
14
Emile Maurin 32-768-6-35
32-768-6-35
6
7.5
5.9
12
25
35
7.0
20
2.3
0.5
14
Emile Maurin 32-768-6-40
32-768-6-40
6
7.5
5.9
12
25
40
7.0
20
2.3
0.5
14
Emile Maurin 32-768-6-45
32-768-6-45
6
7.5
5.9
12
25
45
7.0
20
2.3
0.5
14
Emile Maurin 32-768-6-50
32-768-6-50
6
7.5
5.9
12
25
50
7.0
20
2.3
0.5
14
Emile Maurin 32-768-6-60
32-768-6-60
6
7.5
5.9
12
25
60
7.0
20
2.3
0.5
14
Emile Maurin 32-768-6-70
32-768-6-70
6
7.5
5.9
12
25
70
7.0
20
2.3
0.5
14
Emile Maurin 32-768-6-80
32-768-6-80
6
7.5
5.9
12
25
80
7.0
20
2.3
0.5
14
Emile Maurin 32-768-8-16
32-768-8-16
8
10.4
7.9
15
30
16
8.4
21
2.8
1.0
28
Emile Maurin 32-768-8-20
32-768-8-20
8
10.4
7.9
15
30
20
8.4
21
2.8
1.0
28
Emile Maurin 32-768-8-25
32-768-8-25
8
10.4
7.9
15
30
25
8.4
21
2.8
1.0
28
Emile Maurin 32-768-8-30
32-768-8-30
8
10.4
7.9
15
30
30
8.4
21
2.8
1.0
28
Emile Maurin 32-768-8-35
32-768-8-35
8
10.4
7.9
15
30
35
8.4
21
2.8
1.0
28
Emile Maurin 32-768-8-40
32-768-8-40
8
10.4
7.9
15
30
40
8.4
21
2.8
1.0
28
Emile Maurin 32-768-8-45
32-768-8-45
8
10.4
7.9
15
30
45
8.4
21
2.8
1.0
28
Emile Maurin 32-768-8-50
32-768-8-50
8
10.4
7.9
15
30
50
8.4
21
2.8
1.0
28
Emile Maurin 32-768-8-60
32-768-8-60
8
10.4
7.9
15
30
60
8.4
21
2.8
1.0
28
Emile Maurin 32-768-8-70
32-768-8-70
8
10.4
7.9
15
30
70
8.4
21
2.8
1.0
28
Emile Maurin 32-768-8-80
32-768-8-80
8
10.4
7.9
15
30
80
8.4
21
2.8
1.0
28
Emile Maurin 32-768-8-90
32-768-8-90
8
10.4
7.9
15
30
90
8.4
21
2.8
1.0
28
Emile Maurin 32-768-8-100
32-768-8-100
8
10.4
7.9
15
30
100
8.4
21
2.8
1.0
28
Emile Maurin 32-768-10-15
32-768-10-15
10
12.8
9.9
18
34
15
9.8
26
3.3
1.0
38
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表