您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 34-200 - Bouchon d'huile 6 pans
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Voyants d'huile (Série 34)
bouchons
34_20
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie34_voyants_dhuile/bouchons/34_20/34_200.prj},{NB=emile_maurin_34-200-21-18X1,5},{REF=34-200-21-18X1,5},{D1=21.0},{D2=M18X1,5},{X=2},{D2X=18X1,5},{L1=11},{L2=18},{L3=29.5},{S1=26},{INFOS=INFOTEXTE},{DESCRIPTION=TN.18x1.5},{CODE=58288},{NDM=18.000},{WEIGHT=8},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S1
[mm]
Emile Maurin 34-200-15-1/...
34-200-15-1/8
15.0
G 1/8
9
16
21.5
19
Emile Maurin 34-200-15-10...
34-200-15-10X1,5
15.0
M10X1,5
9
16
21.5
19
Emile Maurin 34-200-15-12...
34-200-15-12X1,5
15.0
M12X1,5
9
16
21.5
19
Emile Maurin 34-200-15-14...
34-200-15-14X1,5
15.0
M14X1,5
9
16
21.5
19
Emile Maurin 34-200-15-1/...
34-200-15-1/4
15.0
G 1/4
9
16
21.5
19
Emile Maurin 34-200-17-3/...
34-200-17-3/8
17.0
G 3/8
9
16
25
22
Emile Maurin 34-200-17-16...
34-200-17-16X1,5
17.0
M16X1,5
9
16
25
22
Emile Maurin 34-200-21-1/...
34-200-21-1/2
21.0
G 1/2
11
18
29.5
26
Emile Maurin 34-200-21-18...
34-200-21-18X1,5
21.0
M18X1,5
11
18
29.5
26
Emile Maurin 34-200-21-20...
34-200-21-20X1,5
21.0
M20X1,5
11
18
29.5
26
Emile Maurin 34-200-25-3/...
34-200-25-3/4
25.0
G 3/4
12
20
36.5
32
Emile Maurin 34-200-25-22...
34-200-25-22X1,5
25.0
M22X1,5
12
20
36.5
32
Emile Maurin 34-200-25-25...
34-200-25-25X1,5
25.0
M25X1,5
12
20
36.5
32
Emile Maurin 34-200-25-26...
34-200-25-26X1,5
25.0
M26X1,5
12
20
36.5
32
Emile Maurin 34-200-31-1
34-200-31-1
31.0
G 1
13
22
44
38
Emile Maurin 34-200-31-35...
34-200-31-35X1,5
31.0
M35X1,5
13
22
44
38
Emile Maurin 34-200-38-1 ...
34-200-38-1 1/4
38.0
G 1 1/4
14
24
52.5
46
Emile Maurin 34-200-38-40...
34-200-38-40X1,5
38.0
M40X1,5
14
24
52.5
46
Emile Maurin 34-200-46-1 ...
34-200-46-1 1/2
46.0
G 1 1/2
15
26
63
55
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表