您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 34-293 - Bouchon d'huile acier, 6 pans creux
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Voyants d'huile (Série 34)
bouchons
34_29
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie34_voyants_dhuile/bouchons/34_29/34_293.prj},{NB=emile_maurin_34-293-27-1/2},{REF=34-293-27-1/2},{RESISTANCE=180°C},{D1=27},{D2=1/2\"},{L1=14},{L2=5.0},{S1=10},{PM=400},{C=80},{INFOS=INFOTEXTE},{D2X=1/2},{D3=23.9},{NORMNR=GN 749},{D1G=20.955},{D1K=18.631},{P=1.500},{CHX1=0.900},{CHX2=0.6775},{L1X=2.500},{PARTNUMBER=749-G1/2-B},{DGX=24.300},{HX=8.000},{GEW=G},{WEIGHT=0.044},{ECCN=73181569},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
RESISTANCE
[°C]
D1
h14
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
S1
[mm]
PM
Pression Max.
[Bar]
C
Couple de serrage
[Nm]
Emile Maurin 34-293-12-8X...
34-293-12-8X1
180°C
12
M 8X1
8
4.0
4
400
8
Emile Maurin 34-293-14-1/...
34-293-14-1/8
180°C
14
1/8"
8
4.0
5
400
12
Emile Maurin 34-293-14-10...
34-293-14-10X1
180°C
14
M 10X1
8
4.0
5
400
12
Emile Maurin 34-293-17-12...
34-293-17-12X1,5
180°C
17
M 12X1,5
12
5.0
6
400
25
Emile Maurin 34-293-19-1/...
34-293-19-1/4
180°C
19
1/4"
12
5.0
6
400
30
Emile Maurin 34-293-19-14...
34-293-19-14X1,5
180°C
19
M 14X1,5
12
5.0
6
400
30
Emile Maurin 34-293-22-3/...
34-293-22-3/8
180°C
22
3/8"
12
5.0
8
400
50
Emile Maurin 34-293-22-16...
34-293-22-16X1,5
180°C
22
M 16X1,5
12
5.0
8
400
50
Emile Maurin 34-293-24-18...
34-293-24-18X1,5
180°C
24
M 18X1,5
12
5.0
8
400
60
Emile Maurin 34-293-26-20...
34-293-26-20X1,5
180°C
26
M 20X1,5
14
5.0
10
400
70
Emile Maurin 34-293-27-1/...
34-293-27-1/2
180°C
27
1/2"
14
5.0
10
400
80
Emile Maurin 34-293-27-22...
34-293-27-22X1,5
180°C
27
M 22X1,5
14
5.0
10
400
80
Emile Maurin 34-293-30-24...
34-293-30-24X1,5
180°C
30
M 24X1,5
14
5.0
12
400
95
Emile Maurin 34-293-32-26...
34-293-32-26X1,5
180°C
32
M 26X1,5
16
5.0
12
400
120
Emile Maurin 34-293-32-3/...
34-293-32-3/4
180°C
32
3/4"
16
5.0
12
400
120
Emile Maurin 34-293-32-27...
34-293-32-27X2
180°C
32
M 27X2
16
5.0
12
400
120
Emile Maurin 34-293-37-30...
34-293-37-30X1,5
180°C
37
M 30X1,5
16
6.5
17
400
190
Emile Maurin 34-293-40-1
34-293-40-1
180°C
40
1"
16
6.5
17
400
225
Emile Maurin 34-293-40-33...
34-293-40-33X2
180°C
40
M 33X2
16
6.5
17
400
225
Emile Maurin 34-293-50-1-...
34-293-50-1-1/4
180°C
50
1-1/4"
16
6.5
22
315
360
Emile Maurin 34-293-50-42...
34-293-50-42X2
180°C
50
M 42X2
16
6.5
22
315
360
Emile Maurin 34-293-55-1-...
34-293-55-1-1/2
180°C
55
1-1/2"
16
6.5
24
315
400
Emile Maurin 34-293-55-48...
34-293-55-48X2
180°C
55
M 48X2
16
6.5
24
315
400
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表