您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-625 - Insert taraudé inox - Rond - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds_rotules
35_62
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds_rotules/35_62/35_625.prj},{NB=emile_maurin_35-625-30-8},{REF=35-625-30-8},{PARTNUMBER=GN 992.5-D30-M8},{NORMNR=GN 992.5},{D11=30},{D2X='$D6.', '$D5.'},{D6=M8},{D5=M10},{D33=23.0},{L1=29.5},{W=2},{L4=5.000},{K1=2.000},{K=4.050},{K2=0.300},{HX=4},{BX=23.000},{NDM2=12.000},{DX=12.750},{WEIGHT=0.093},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{MATIERE=Inox},{VERSION=Rond},{D1=30},{D2=M8},{D3=26},{D4=26.5},{H1=33.5},{H2=18},{H3=2.5},{S1=30},{S2=26},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
+0.5
[mm]
H3
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
Emile Maurin 35-625-20-8
35-625-20-8
Inox
Rond
20
M8
16
16.5
29.5
16
2.5
20
16
Emile Maurin 35-625-25-8
35-625-25-8
Inox
Rond
25
M8
21
21.5
33.5
16
2.5
25
21
Emile Maurin 35-625-25-10
35-625-25-10
Inox
Rond
25
M10
21
21.5
33.5
16
2.5
25
21
Emile Maurin 35-625-30-8
35-625-30-8
Inox
Rond
30
M8
26
26.5
33.5
18
2.5
30
26
Emile Maurin 35-625-30-10
35-625-30-10
Inox
Rond
30
M10
26
26.5
33.5
18
2.5
30
26
Emile Maurin 35-625-40-10
35-625-40-10
Inox
Rond
40
M10
34
34.5
41.5
24
2.5
40
34
Emile Maurin 35-625-40-12
35-625-40-12
Inox
Rond
40
M12
34
34.5
41.5
24
2.5
40
34
Emile Maurin 35-625-50-12
35-625-50-12
Inox
Rond
50
M12
44
44.5
45.5
30
2.5
50
44
Emile Maurin 35-625-50-16
35-625-50-16
Inox
Rond
50
M16
44
44.5
45.5
30
2.5
50
44
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表