您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-735 - Pied à patin inox - Sans embase
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds_rotules
35_73
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds_rotules/35_73/35_735.prj},{NB=emile_maurin_35-735-60-20-78_0},{REF=35-735-60-20-78},{ANGLE=0},{D1=60},{D2=M20},{D3=15.5},{L1=78},{L2=16.5},{L3=15.5},{L4=18.5},{L5=17.5},{S1=10},{CHARGE=55},{INFOS=INFOTEXTE},{VERS=4},{MAT=Edelstahl, nichtrostend, 1.4301},{D2X=20},{PARTNUMBER=GN 6311.6-60-M20-78-N},{WEIGHT=0.4091},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{TR=WINKEL},{PPATH=35_735/35_735_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L1
≈
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
S1
[mm]
CHARGE
[kN]
Emile Maurin 35-735-50-10...
35-735-50-10-37
50
M10
8.0
37
12.5
11.5
14.5
13.5
5
14
Emile Maurin 35-735-50-10...
35-735-50-10-47
50
M10
8.0
47
12.5
11.5
14.5
13.5
5
14
Emile Maurin 35-735-50-10...
35-735-50-10-57
50
M10
8.0
57
12.5
11.5
14.5
13.5
5
14
Emile Maurin 35-735-50-10...
35-735-50-10-72
50
M10
8.0
72
12.5
11.5
14.5
13.5
5
14
Emile Maurin 35-735-50-12...
35-735-50-12-41
50
M12
8.0
41
12.5
11.5
14.5
13.5
6
14
Emile Maurin 35-735-50-12...
35-735-50-12-51
50
M12
8.0
51
12.5
11.5
14.5
13.5
6
14
Emile Maurin 35-735-50-12...
35-735-50-12-61
50
M12
8.0
61
12.5
11.5
14.5
13.5
6
14
Emile Maurin 35-735-50-12...
35-735-50-12-71
50
M12
8.0
71
12.5
11.5
14.5
13.5
6
14
Emile Maurin 35-735-50-12...
35-735-50-12-91
50
M12
8.0
91
12.5
11.5
14.5
13.5
6
14
Emile Maurin 35-735-50-16...
35-735-50-16-59
50
M16
12.0
59
14.5
13.5
16.5
15.5
8
33
Emile Maurin 35-735-50-16...
35-735-50-16-69
50
M16
12.0
69
14.5
13.5
16.5
15.5
8
33
Emile Maurin 35-735-50-16...
35-735-50-16-89
50
M16
12.0
89
14.5
13.5
16.5
15.5
8
33
Emile Maurin 35-735-50-16...
35-735-50-16-114
50
M16
12.0
114
14.5
13.5
16.5
15.5
8
33
Emile Maurin 35-735-60-16...
35-735-60-16-59
60
M16
12.0
59
14.5
13.5
16.5
15.5
8
33
Emile Maurin 35-735-60-16...
35-735-60-16-69
60
M16
12.0
69
14.5
13.5
16.5
15.5
8
33
Emile Maurin 35-735-60-16...
35-735-60-16-89
60
M16
12.0
89
14.5
13.5
16.5
15.5
8
33
Emile Maurin 35-735-60-16...
35-735-60-16-114
60
M16
12.0
114
14.5
13.5
16.5
15.5
8
33
Emile Maurin 35-735-60-20...
35-735-60-20-78
60
M20
15.5
78
16.5
15.5
18.5
17.5
10
55
Emile Maurin 35-735-60-20...
35-735-60-20-88
60
M20
15.5
88
16.5
15.5
18.5
17.5
10
55
Emile Maurin 35-735-60-20...
35-735-60-20-113
60
M20
15.5
113
16.5
15.5
18.5
17.5
10
55
Emile Maurin 35-735-60-20...
35-735-60-20-138
60
M20
15.5
138
16.5
15.5
18.5
17.5
10
55
Emile Maurin 35-735-80-16...
35-735-80-16-59
80
M16
12.0
59
19.0
18.0
21.5
20.5
8
33
Emile Maurin 35-735-80-16...
35-735-80-16-69
80
M16
12.0
69
19.0
18.0
21.5
20.5
8
33
Emile Maurin 35-735-80-16...
35-735-80-16-89
80
M16
12.0
89
19.0
18.0
21.5
20.5
8
33
Emile Maurin 35-735-80-16...
35-735-80-16-114
80
M16
12.0
114
19.0
18.0
21.5
20.5
8
33
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表