您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 90-03 - Unité linéaire avec volant
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Unités linéaires modulables (Série 90)
90_03
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie90_unite_lineaire/90_03/90_03.prj},{NB=emile_maurin_90-030-120-260-100_0},{L2=100},{L3=160},{L4=10},{L5=18},{L6=120},{L7=80},{L8=2.0},{L9=40},{L10=25},{D3=100},{H1=26.3},{H2=45.0},{H3=46},{H4=13.8},{H5=10.0},{D5=34},{B=120},{L5X=18},{L6X=34},{L7X=40},{L8X=69},{L9X=41},{L10X=33},{D33=34},{H6=57},{L11=75},{L12=25},{S=80},{T=2.0},{TX1=4.7},{WX1=1.0},{BX1=119.0},{BX2=24.00},{L111=260},{BX3=61.0},{HX1=44.0},{HX2=31.9},{HX3=24.0},{HX4=12.0},{HX5=17.0},{HX6=6.0},{HX7=3.0},{RX1=5.0},{RX2=5.5},{RX3=3.30},{RX4=0.0},{LX3=39.0},{LX4=11.5},{LX5=29.0},{LX6=17.0},{LX7=26.9},{LX8=19.0},{LX9=21.5},{VERS=4},{LX10=15.0},{LX11=25.8},{LX12=38.4},{LX13=15.8},{LX14=7.0},{LX15=60.0},{LX16=5.5},{LX17=2.3},{LX18=0.0},{LX19=0.0},{LX20=6.0},{HUB=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L1L2
l1-l2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
Emile Maurin 90-030-50-95...
90-030-50-95-25
Sans manette indexable
95
25
95-25
70
6
12
50
30
1.5
22
36
M6x1
M4
50
13.0
22.5
23
7.0
4.5
Emile Maurin 90-030-50-12...
90-030-50-120-50
Sans manette indexable
120
50
120-50
70
6
12
50
30
1.5
22
36
M6x1
M4
50
13.0
22.5
23
7.0
4.5
Emile Maurin 90-030-50-14...
90-030-50-145-75
Sans manette indexable
145
70
145-75
70
6
12
50
30
1.5
22
36
M6x1
M4
50
13.0
22.5
23
7.0
4.5
Emile Maurin 90-030-50-17...
90-030-50-170-100
Sans manette indexable
170
100
170-100
70
6
12
50
30
1.5
22
36
M6x1
M4
50
13.0
22.5
23
7.0
4.5
Emile Maurin 90-030-80-14...
90-030-80-145-25
Sans manette indexable
145
25
145-25
120
8
16
80
50
2.0
31
25
M8x1
M5
80
20.5
35.5
36
10.0
10.0
Emile Maurin 90-030-80-17...
90-030-80-170-50
Sans manette indexable
170
50
170-50
120
8
16
80
50
2.0
31
25
M8x1
M5
80
20.5
35.5
36
10.0
10.0
Emile Maurin 90-030-80-19...
90-030-80-195-75
Sans manette indexable
195
70
195-75
120
8
16
80
50
2.0
31
25
M8x1
M5
80
20.5
35.5
36
10.0
10.0
Emile Maurin 90-030-80-22...
90-030-80-220-100
Sans manette indexable
220
100
220-100
120
8
16
80
50
2.0
31
25
M8x1
M5
80
20.5
35.5
36
10.0
10.0
Emile Maurin 90-030-120-1...
90-030-120-185-25
Sans manette indexable
185
25
185-25
160
10
18
120
80
2.0
40
25
M10x1
M5
100
26.3
45.0
46
13.8
10.0
Emile Maurin 90-030-120-2...
90-030-120-210-50
Sans manette indexable
210
50
210-50
160
10
18
120
80
2.0
40
25
M10x1
M5
100
26.3
45.0
46
13.8
10.0
Emile Maurin 90-030-120-2...
90-030-120-235-75
Sans manette indexable
235
70
235-75
160
10
18
120
80
2.0
40
25
M10x1
M5
100
26.3
45.0
46
13.8
10.0
Emile Maurin 90-030-120-2...
90-030-120-260-100
Sans manette indexable
260
100
260-100
160
10
18
120
80
2.0
40
25
M10x1
M5
100
26.3
45.0
46
13.8
10.0
Emile Maurin 90-032-50-95...
90-032-50-95-25
Avec manette indexable
92-25
70
95-25
70
6
12
50
30
1.5
22
36
M6x1
M4
50
13.0
22.5
23
7.0
4.5
Emile Maurin 90-032-50-12...
90-032-50-120-50
Avec manette indexable
120-50
70
120-50
70
6
12
50
30
1.5
22
36
M6x1
M4
50
13.0
22.5
23
7.0
4.5
Emile Maurin 90-032-50-14...
90-032-50-145-75
Avec manette indexable
145-75
70
145-75
70
6
12
50
30
1.5
22
36
M6x1
M4
50
13.0
22.5
23
7.0
4.5
Emile Maurin 90-032-50-17...
90-032-50-170-100
Avec manette indexable
170-100
70
170-100
70
6
12
50
30
1.5
22
36
M6x1
M4
50
13.0
22.5
23
7.0
4.5
Emile Maurin 90-032-80-14...
90-032-80-145-25
Avec manette indexable
145-25
120
145-25
120
8
16
80
50
2.0
31
25
M8x1
M5
80
20.5
35.5
36
10.0
10.0
Emile Maurin 90-032-80-17...
90-032-80-170-50
Avec manette indexable
170-50
120
170-50
120
8
16
80
50
2.0
31
25
M8x1
M5
80
20.5
35.5
36
10.0
10.0
Emile Maurin 90-032-80-19...
90-032-80-195-75
Avec manette indexable
195-75
120
195-75
120
8
16
80
50
2.0
31
25
M8x1
M5
80
20.5
35.5
36
10.0
10.0
Emile Maurin 90-032-80-22...
90-032-80-220-100
Avec manette indexable
220-100
120
220-100
120
8
16
80
50
2.0
31
25
M8x1
M5
80
20.5
35.5
36
10.0
10.0
Emile Maurin 90-032-120-1...
90-032-120-185-25
Avec manette indexable
185-25
160
185-25
160
10
18
120
80
2.0
40
25
M10x1
M5
100
26.3
45.0
46
13.8
10.0
Emile Maurin 90-032-120-2...
90-032-120-210-50
Avec manette indexable
210-50
160
210-50
160
10
18
120
80
2.0
40
25
M10x1
M5
100
26.3
45.0
46
13.8
10.0
Emile Maurin 90-032-120-2...
90-032-120-235-75
Avec manette indexable
235-75
160
235-75
160
10
18
120
80
2.0
40
25
M10x1
M5
100
26.3
45.0
46
13.8
10.0
Emile Maurin 90-032-120-2...
90-032-120-260-100
Avec manette indexable
260-100
160
260-100
160
10
18
120
80
2.0
40
25
M10x1
M5
100
26.3
45.0
46
13.8
10.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表