您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 90-641 - Chariot de galets pour guidage linéaire à galets - Forme Standard - A palier libre
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Unités linéaires modulables (Série 90)
90_64
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie90_unite_lineaire/90_64/90_641.prj},{NB=emile_maurin_90-641-18},{REF=90-641-18},{PARTNUMBER=GN 2424-18-N-U},{NORMNR=GN 2424},{B1=8.3},{B2=16.5},{B3=7.2},{D2X=5},{M=52},{M2=14},{SW=8},{TYPE=U},{WEIGHT=0.062},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{PPATH=90_641/90_641_asmtpl.prj},{INFOGANTER=Produktdetails},{OPTION=AVEC RACLEUR POUR RAIL A PALIER LIBRE},{FORME=Standard},{H1=18},{H2=17},{H3=4},{H4=17.0},{H5=8},{D1=14.0},{D2=M5},{D3=M4},{L1=94},{L2=80},{L3=52},{L4=8.3},{L5=16.5},{L6=7.2},{S1=8},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=2},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
OPTION
ⁿ/ₐ
FORME
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
S1
[mm]
Emile Maurin 90-641-18
90-641-18
AVEC RACLEUR POUR RAIL A ...
Standard
18
17
4
17.0
8
14.0
M5
M4
94
80
52
8.3
16.5
7.2
8
Emile Maurin 90-641-28
90-641-28
AVEC RACLEUR POUR RAIL A ...
Standard
28
25
4
24.5
10
22.4
M6
M5
116
102
78
12.3
24.1
10.0
13
Emile Maurin 90-641-43
90-641-43
AVEC RACLEUR POUR RAIL A ...
Standard
43
40
4
38.5
16
35.0
M8
M6
148
134
114
21.0
37.5
15.0
15
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表