您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 92-163 - Connecteur de tube à embase technopolymère
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
connecteur_tube
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/connecteur_tube/92_163.prj},{NB=emile_maurin_92-1631-30},{REF=92-1631-30},{COULEUR=Noir},{D1=30},{D2=6.5},{D3=M8},{H1=61.5},{H2=8},{H3=30},{H4=50.0},{L1=80},{L2=49.5},{L3=60},{L4=44.5},{L5=27},{L6=44},{C1=12},{F1=1800},{M1=27},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=92_163/92_163_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
COULEUR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
C1
[Nm]
F1
[N]
M1
[Nm]
Emile Maurin 92-1631-18
92-1631-18
Noir
18
5.3
M6
41.0
5
18
33.5
52
34.5
40
29.0
21
29
5
1450
16
Emile Maurin 92-1631-30
92-1631-30
Noir
30
6.5
M8
61.5
8
30
50.0
80
49.5
60
44.5
27
44
12
1800
27
Emile Maurin 92-1632-18
92-1632-18
Gris
18
5.3
M6
41.0
5
18
33.5
52
34.5
40
29.0
21
29
5
1450
16
Emile Maurin 92-1632-30
92-1632-30
Gris
30
6.5
M8
61.5
8
30
50.0
80
49.5
60
44.5
27
44
12
1800
27
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 92-191 - Douille de réduction pour connecteur de tube, technopolymèr...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
27.07.2022
Mousqueton
FATH
28.05.2024
Modèle 92-85 - Connecteur de tube simple
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 92-42/92-43 - Support de tube rond ou carré
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
27.07.2022
Modèle 92-951/952 - Bouchon pour tube rond
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
06.08.2021
Modèle 92-31 - Connecteur de tube en T aluminium
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
27.07.2022
Modèle 92-161 - Connecteur de tube en croix technopolymère
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
27.07.2022
Modèle 94-101 - Équerre de fixation
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
19.05.2022
Modèle 92-167 - Connecteur de tube en T technopolymère
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
27.07.2022
1.69.1606 - Carabine swivel
MayTec
30.09.2022
Modèle 92-113 - Connecteur de tube carré technopolymère, bidimensionnel
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
27.07.2022
Cross clamp K-KU - Light clamps
RK Rose+Krieger
17.05.2024
Modèle 92-122 - Connection de tube en T technopolymère
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
27.07.2022
K0475 - Bride en T en aluminium
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表