您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 94-03 - Aluminum profile 30x30, form B and I
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Profilés aluminium et accessoires (Série 94)
Aluminum profiles
94_03
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie94_profiles_alu/profiles/94_03/94_03.prj},{NB=emile_maurin_94-031-30-6-3000_3000},{REF=94-031-30-6-3000},{L1=30},{L2=30},{L3=6},{L4=16.3},{H1=3.0},{H2=6.75},{D1=5.0},{LONGUEUR=3000},{LX=2.95},{LY=2.95},{WX=1.97},{WY=1.97},{SURFACE=346.86},{POIDS=0.94},{FORME=I},{INFOS=INFOTEXTE},{LL=3000,[100:3000]}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
REF
Part number
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
D1
[mm]
LX
[cm4]
LY
[cm4]
WX
[cm^3]
WY
[cm^3]
SURFACE
Area
[mm^2]
POIDS
Weight
[kg/m]
FORME
Form
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 94-031-30-6-...
94-031-30-6-500
30
30
6
16.3
3.0
6.75
5.0
2.95
2.95
1.97
1.97
346.86
0.94
I
Emile Maurin 94-031-30-6-...
94-031-30-6-1000
30
30
6
16.3
3.0
6.75
5.0
2.95
2.95
1.97
1.97
346.86
0.94
I
Emile Maurin 94-031-30-6-...
94-031-30-6-1500
30
30
6
16.3
3.0
6.75
5.0
2.95
2.95
1.97
1.97
346.86
0.94
I
Emile Maurin 94-031-30-6-...
94-031-30-6-2000
30
30
6
16.3
3.0
6.75
5.0
2.95
2.95
1.97
1.97
346.86
0.94
I
Emile Maurin 94-031-30-6-...
94-031-30-6-3000
30
30
6
16.3
3.0
6.75
5.0
2.95
2.95
1.97
1.97
346.86
0.94
I
Emile Maurin 94-031-30-8-...
94-031-30-8-500
30
30
8
16.8
1.9
7.60
7.3
2.60
2.60
1.73
1.73
273.00
0.74
B
Emile Maurin 94-031-30-8-...
94-031-30-8-1000
30
30
8
16.8
1.9
7.60
7.3
2.60
2.60
1.73
1.73
273.00
0.74
B
Emile Maurin 94-031-30-8-...
94-031-30-8-1500
30
30
8
16.8
1.9
7.60
7.3
2.60
2.60
1.73
1.73
273.00
0.74
B
Emile Maurin 94-031-30-8-...
94-031-30-8-2000
30
30
8
16.8
1.9
7.60
7.3
2.60
2.60
1.73
1.73
273.00
0.74
B
Emile Maurin 94-031-30-8-...
94-031-30-8-3000
30
30
8
16.8
1.9
7.60
7.3
2.60
2.60
1.73
1.73
273.00
0.74
B
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表