您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 94-43 - Profilé Aluminium 50x100 Forme B
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Profilés aluminium et accessoires (Série 94)
Aluminum profiles
Model 94-43 Aluminium Profile 50x100 B Shape
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie94_profiles_alu/profiles/94_43/94_43.prj},{NB=emile_maurin_94-431-50100-10-1000_1000},{REF=94-431-50100-10-1000},{FORME=B},{L1=50},{L2=100},{L3=10},{L4=20.1},{H1=6},{H2=8},{D1=10},{LONGUEUR=1000},{IX=161.8},{IY=41.4},{WX=32.4},{WY=16.56},{SURFACE=1606},{POIDS=4.34},{INFOS=INFOTEXTE},{LONGUEURX=1000,[100:1000]}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORME
Forme
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
D1
[mm]
IX
*
[cm4]
IY
*
[cm4]
WX
*
[cm^3]
WY
*
[cm^3]
SURFACE
*
[mm^2]
POIDS
*
[kg/m]
Emile Maurin 94-431-50100...
94-431-50100-10-500
B
50
100
10
20.1
6
8
10
161.8
41.4
32.4
16.56
1606
4.34
Emile Maurin 94-431-50100...
94-431-50100-10-1000
B
50
100
10
20.1
6
8
10
161.8
41.4
32.4
16.56
1606
4.34
Emile Maurin 94-431-50100...
94-431-50100-10-1500
B
50
100
10
20.1
6
8
10
161.8
41.4
32.4
16.56
1606
4.34
Emile Maurin 94-431-50100...
94-431-50100-10-2000
B
50
100
10
20.1
6
8
10
161.8
41.4
32.4
16.56
1606
4.34
Emile Maurin 94-431-50100...
94-431-50100-10-3000
B
50
100
10
20.1
6
8
10
161.8
41.4
32.4
16.56
1606
4.34
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表