您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A1-01-20 - Pignon à chaîne simple norme BS 20 B1 - Pas 31,75 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
pre_acier
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/pre_acier/a1_01_20.prj},{NB=michaud_chailly_A1-01-20-18},{REF=A1-01-20-18},{MAT=Acier},{DENTS=18},{D1=25},{D2=197.8},{D3=120},{D4=182.85},{L1=50},{POIDS=6.00},{INFOS=INFOTEXTE},{CNSORDERNO=101400018},{DMX=120.0},{B1=18.5},{VERS=1},{C=3.5},{R3=32},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-01-20-...
A1-01-20-12
Acier
12
20
137.0
88
122.68
45
2.58
Michaud Chailly A1-01-20-...
A1-01-20-13
Acier
13
20
147.5
98
132.65
45
3.15
Michaud Chailly A1-01-20-...
A1-01-20-14
Acier
14
20
157.6
108
142.68
45
3.78
Michaud Chailly A1-01-20-...
A1-01-20-15
Acier
15
20
167.7
118
152.72
45
4.47
Michaud Chailly A1-01-20-...
A1-01-20-16
Acier
16
25
177.7
120
162.75
50
5.25
Michaud Chailly A1-01-20-...
A1-01-20-17
Acier
17
25
187.7
120
172.78
50
5.61
Michaud Chailly A1-01-20-...
A1-01-20-18
Acier
18
25
197.8
120
182.85
50
6.00
Michaud Chailly A1-01-20-...
A1-01-20-19
Acier
19
25
207.9
120
192.91
50
6.40
Michaud Chailly A1-01-20-...
A1-01-20-20
Acier
20
25
217.9
120
202.98
50
6.84
Michaud Chailly A1-01-20-...
A1-01-20-21
Acier
21
25
228.0
140
213.04
55
8.79
Michaud Chailly A1-01-20-...
A1-01-20-22
Acier
22
25
238.1
140
223.11
55
9.27
Michaud Chailly A1-01-20-...
A1-01-20-23
Acier
23
25
248.2
140
233.17
55
9.77
Michaud Chailly A1-01-20-...
A1-01-20-30
Acier
30
30
318.7
150
303.75
55
14.60
Michaud Chailly A1-01-208...
A1-01-208-57
Fonte
57
30
592.3
*160
576.36
80
45.79
Michaud Chailly A1-01-208...
A1-01-208-76
Fonte
76
30
784.3
*160
768.32
80
75.81
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表