您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A1-08-06 - Pignon à chaîne simple à moyeu amovible 06 B1 - Pas 9,525 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
moyeux_amovibles
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/moyeux_amovibles/a1_08_06.prj},{NB=michaud_chailly_A1-08-06-23},{REF=A1-08-06-23},{MAT=Acier},{MOYEU=1210},{SCHEMA=1},{DENTS=23},{D2=73.7},{D3=63},{D4=69.95},{L1=25},{L2=5.3},{POIDS=0.27},{INFOS=INFOTEXTE},{CNSORDERNO=381330023},{TIPO=1},{C=1},{R3=10},{L5=0},{L3=0},{L4=0},{DM100=0},{ZX=23},{DM200=0},{L11=0},{L22=0},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
MOYEU
N°moyeu
ⁿ/ₐ
SCHEMA
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-08-06-...
A1-08-06-17
Acier
1008
1
17
55.5
45
51.83
22
5.3
0.11
Michaud Chailly A1-08-06-...
A1-08-06-19
Acier
1008
1
19
61.6
45
57.86
22
5.3
0.15
Michaud Chailly A1-08-06-...
A1-08-06-20
Acier
1008
1
20
64.6
46
60.89
22
5.3
0.16
Michaud Chailly A1-08-06-...
A1-08-06-21
Acier
1008
1
21
67.6
46
63.90
22
5.3
0.18
Michaud Chailly A1-08-06-...
A1-08-06-23
Acier
1210
1
23
73.7
63
69.95
25
5.3
0.27
Michaud Chailly A1-08-06-...
A1-08-06-25
Acier
1210
1
25
79.7
63
75.99
25
5.3
0.32
Michaud Chailly A1-08-06-...
A1-08-06-27
Acier
1210
1
27
85.7
63
82.04
25
5.3
0.34
Michaud Chailly A1-08-06-...
A1-08-06-30
Acier
1210
1
30
94.8
63
91.12
25
5.3
0.39
Michaud Chailly A1-08-06-...
A1-08-06-38
Acier
1210
1
38
119.0
70
115.34
25
5.3
0.65
Michaud Chailly A1-08-068...
A1-08-068-57
Fonte
1210
6
57*
177.5
83
172.91
25
5.3
1.34
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表