您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A1-289 - Roue cylindrique droite en acier - Module 1,0 - Largeur denture 15mm - Avec moyeu
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite acier
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_en_acier/a1_289_1.prj},{NB=michaud_chailly_A1-289-40-1},{ARTNR=21411040},{WST=C 45},{M=1.0},{Z=40},{PDF=PDF Katalogseite},{BK=15.000},{DA=42.00},{D=40.00},{NL=10},{NDD=25},{B=10},{MD=409.0},{GEW=170.000},{REF=A1-289-40-1},{FOR=Avec moyeu},{ND=40},{D1=10},{D2=42},{D3=25},{L1=10},{COUPLE=4.09},{POIDS=0.170},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
FOR
Forme
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
COUPLE
[Nm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-289-11...
A1-289-11-1
Avec moyeu
11
5
13
9
10
0.30
0.012
Michaud Chailly A1-289-12...
A1-289-12-1
Avec moyeu
12
6
14
9
10
0.35
0.013
Michaud Chailly A1-289-13...
A1-289-13-1
Avec moyeu
13
6
15
10
10
0.40
0.016
Michaud Chailly A1-289-14...
A1-289-14-1
Avec moyeu
14
6
16
11
10
0.45
0.020
Michaud Chailly A1-289-15...
A1-289-15-1
Avec moyeu
15
6
17
12
10
0.49
0.024
Michaud Chailly A1-289-16...
A1-289-16-1
Avec moyeu
16
6
18
13
10
0.53
0.028
Michaud Chailly A1-289-17...
A1-289-17-1
Avec moyeu
17
6
19
14
10
0.55
0.033
Michaud Chailly A1-289-18...
A1-289-18-1
Avec moyeu
18
8
20
15
10
0.62
0.033
Michaud Chailly A1-289-19...
A1-289-19-1
Avec moyeu
19
8
21
15
10
0.72
0.037
Michaud Chailly A1-289-20...
A1-289-20-1
Avec moyeu
20
8
22
16
10
0.81
0.042
Michaud Chailly A1-289-21...
A1-289-21-1
Avec moyeu
21
8
23
16
10
0.91
0.046
Michaud Chailly A1-289-22...
A1-289-22-1
Avec moyeu
22
8
24
16
10
1.01
0.050
Michaud Chailly A1-289-23...
A1-289-23-1
Avec moyeu
23
8
25
18
10
1.12
0.058
Michaud Chailly A1-289-24...
A1-289-24-1
Avec moyeu
24
10
26
20
10
1.25
0.061
Michaud Chailly A1-289-25...
A1-289-25-1
Avec moyeu
25
10
27
20
10
1.36
0.066
Michaud Chailly A1-289-26...
A1-289-26-1
Avec moyeu
26
10
28
20
10
1.50
0.070
Michaud Chailly A1-289-27...
A1-289-27-1
Avec moyeu
27
10
29
20
10
1.64
0.075
Michaud Chailly A1-289-28...
A1-289-28-1
Avec moyeu
28
10
30
20
10
1.77
0.080
Michaud Chailly A1-289-29...
A1-289-29-1
Avec moyeu
29
10
31
20
10
1.95
0.085
Michaud Chailly A1-289-30...
A1-289-30-1
Avec moyeu
30
10
32
20
10
2.09
0.090
Michaud Chailly A1-289-31...
A1-289-31-1
Avec moyeu
31
10
33
25
10
2.24
0.110
Michaud Chailly A1-289-32...
A1-289-32-1
Avec moyeu
32
10
34
25
10
2.43
0.120
Michaud Chailly A1-289-33...
A1-289-33-1
Avec moyeu
33
10
35
25
10
2.62
0.120
Michaud Chailly A1-289-34...
A1-289-34-1
Avec moyeu
34
10
36
25
10
2.79
0.130
Michaud Chailly A1-289-35...
A1-289-35-1
Avec moyeu
35
10
37
25
10
2.99
0.135
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表