您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A1-351 - Roue cylindrique droite plastique moyeu acier ou inox - Module 4,0 - Largeur denture 40mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues cylindriques en plastique avec noyau d'acier
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_cyl_plas_noyau_acier/a1_351.prj},{NB=michaud_chailly_A1-351-60-1},{ARTNR=23455060},{PDF=PDF Katalogseite},{WST=C45-Kern},{M=4.0},{ZZ=60.000},{DA=248.000},{D=240.000},{NL=20.000},{NDD=130.000},{SK=120.000},{BH7=30.000},{ZULMD=185.8},{GEW=6376.000},{REF=A1-351-60-1},{MOY=Acier},{ND=60},{D1=30},{D2=248},{D3=130},{L1=20},{B=40.000},{COUPLE=185.8},{POIDS=6.376},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MOY
Moyeu
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
COUPLE
[Nm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-351-12...
A1-351-12-1
Acier
12
10
56
35
20
40.000
8.1
0.256
Michaud Chailly A1-351-15...
A1-351-15-1
Acier
15
20
68
50
20
40.000
12.1
0.519
Michaud Chailly A1-351-16...
A1-351-16-1
Acier
16
20
72
50
20
40.000
13.5
0.535
Michaud Chailly A1-351-20...
A1-351-20-1
Acier
20
20
88
65
20
40.000
20.9
1.100
Michaud Chailly A1-351-24...
A1-351-24-1
Acier
24
20
104
75
20
40.000
33.4
1.588
Michaud Chailly A1-351-25...
A1-351-25-1
Acier
25
20
108
75
20
40.000
38.4
1.613
Michaud Chailly A1-351-30...
A1-351-30-1
Acier
30
20
128
85
20
40.000
66.1
2.227
Michaud Chailly A1-351-36...
A1-351-36-1
Acier
36
30
152
100
20
40.000
98.7
3.081
Michaud Chailly A1-351-40...
A1-351-40-1
Acier
40
30
168
100
20
40.000
120.4
3.234
Michaud Chailly A1-351-45...
A1-351-45-1
Acier
45
30
188
110
20
40.000
135.6
4.092
Michaud Chailly A1-351-50...
A1-351-50-1
Acier
50
30
208
120
20
40.000
153.0
5.042
Michaud Chailly A1-351-60...
A1-351-60-1
Acier
60
30
248
130
20
40.000
185.8
6.376
Michaud Chailly A1-352-12...
A1-352-12-1
Inox
12
10
56
35
20
40.000
8.1
0.256
Michaud Chailly A1-352-15...
A1-352-15-1
Inox
15
20
68
50
20
40.000
12.1
0.519
Michaud Chailly A1-352-16...
A1-352-16-1
Inox
16
20
72
50
20
40.000
13.5
0.535
Michaud Chailly A1-352-20...
A1-352-20-1
Inox
20
20
88
65
20
40.000
20.9
1.100
Michaud Chailly A1-352-24...
A1-352-24-1
Inox
24
20
104
75
20
40.000
33.4
1.588
Michaud Chailly A1-352-25...
A1-352-25-1
Inox
25
20
108
75
20
40.000
38.4
1.613
Michaud Chailly A1-352-30...
A1-352-30-1
Inox
30
20
128
85
20
40.000
66.1
2.227
Michaud Chailly A1-352-36...
A1-352-36-1
Inox
36
30
152
100
20
40.000
98.7
3.081
Michaud Chailly A1-352-40...
A1-352-40-1
Inox
40
30
168
100
20
40.000
120.4
3.234
Michaud Chailly A1-352-45...
A1-352-45-1
Inox
45
30
188
110
20
40.000
135.6
4.092
Michaud Chailly A1-352-50...
A1-352-50-1
Inox
50
30
208
120
20
40.000
153.0
5.042
Michaud Chailly A1-352-60...
A1-352-60-1
Inox
60
30
248
130
20
40.000
185.8
6.376
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle A1-316 - ROUES CYLINDRIQUES, RÉSINE DE POLYCÉTONE EXTRUDÉE MODULE 1,...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-580 - Crémaillère ronde en inox - Module 1 à 4
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-34 - Roue cylindrique droite en acier - Module 3,0 - Largeur dent...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-550 - Moyeu expansible cylindrique autocentrant inoxydable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-350 - Roue cylindrique droite en inox - Module 4,0 - Largeur dent...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-570 - Crémaillère en inox module 1.0 à 3.0
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
02.01.2023
Modèle 23400 - Vis sans tête à six pans creux à bout plat - ISO 4026 DIN 91...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Engrenages denture droite module 3 - Engrenages denture droite
BEA Ingranaggi
27.07.2020
Modèle A1-58 - Crémaillère ronde en acier - Module 1,0 à 6,0
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
02.01.2023
Modèle A1-359 - Roue cylindrique droite en acier - Module 4,0 - Largeur den...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
MAE-STZR-M1.25-POM-WS - Engrenages cylindriques en POM blanc, avec moyeu d'...
MÄDLER
25.04.2024
Modèle A1-342 - Roue cylindrique droite plastique moyeu inox - Module 3 - L...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表