您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A1-830 - PIGNON TENDEUR POUR CHAÎNE EN ACIER INOXYDABLE
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
Eléments de tension
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/element_tension/a1_830.prj},{NB=michaud_chailly_A1-830-08-1},{ARTNR=14099505},{PZS=1 und 2},{TYP1=08 B-1},{Z=15},{D=61.08},{L=55},{LKR=0.000},{LBM=0.000},{W=10},{GEW=0.20},{KH=6.000},{SW=16.000},{E=17.800},{AM=10.000},{REF=A1-830-08-1},{DI=08B1},{ND=15},{PRIMITIF=61.08},{L1=55},{D1=M10},{ETI=A1-820-10},{ETG=A1-821-10},{POIDS=0.20},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=a1_830/a1_830_asmtpl.prj},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DI
DIN ISO
ⁿ/ₐ
ND
Nb de dents
ⁿ/ₐ
PRIMITIF
[mm]
L1
[mm]
D1
mm
ⁿ/ₐ
ETI
Element tendeur inox
ⁿ/ₐ
ETG
Element tendeur galvanisé
ⁿ/ₐ
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-830-06...
A1-830-06-1
06B1
15
45.81
55
M10
A1-820-08 / A1-820-10
A1-821-08 / A1-821-10
0.08
Michaud Chailly A1-830-08...
A1-830-08-1
08B1
15
61.08
55
M10
A1-820-10
A1-821-10
0.20
Michaud Chailly A1-830-10...
A1-830-10-1
10B1
15
76.36
80
M12
A1-820-12
A1-821-12
0.30
Michaud Chailly A1-830-12...
A1-830-12-1
12B1
15
91.63
80
M12
A1-820-12
A1-821-12
0.51
Michaud Chailly A1-830-16...
A1-830-16-1
16B1
13
106.14
100
M20
A1-820-16
A1-821-16
0.95
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle A1-83 - Jeu de pignon à chaîne pour tendeur - Simple
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-820 - Elément tendeur SE-I en acier inoxydable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-79 - Pignon tendeur à roulement monté sur axe pour chaîne simple ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-82 - Elément tendeur
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
PTRss - Pignon tendeur pour chaine - Inox. Représentation simplifiée
HPC
03.08.2023
Modèle R5-60 - Cage à aiguilles - Série K
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle A1-80 - Patin pour élément tendeur
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A2-01 - Chaîne à rouleaux - Chaîne simple
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-08-08 - Pignon à chaîne simple à moyeu amovible
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-01-100 - Pignon somple à chaine en inox norme BS 10 B1 - Pas 15.8...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-83-2 - Jeu de pignon à chaîne pour tendeur - Double
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A2-01-INOX - Maillon attache rapide
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-01-060 - Pignon simple à chaîne en inox norme BS - Pas 9,525 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-01-080 - Pignon simple à chaine en inox norme BS - pas 12.7 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表