您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle B3-012 - Glissière - Course 100 % - Charge maxi par paire : 13 à 20 kg
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
glissieres_billes
Glissières à billes charge maxi par paire jusqu'à 50 kg
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/guidage/glissieres_billes/glissieres_a_billes_50/b3_012.prj},{NB=emile_maurin_B3-012-30_0},{REF=B3-012-30},{COURSEX=0},{L=300},{COURSE=329},{L1=0},{L2=160},{L3=245},{L4=260},{CHARGE=20},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{ARTNR=64900130},{MAT=Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt, Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl, Kugeln: gehärteter Stahl},{BEZ=DZ 2431-300},{GEW=0.67},{ZTN=83024900},{PPATH=b3_012/b3_012_sbl.prj},{DIST=11.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L
[mm]
COURSE
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
CHARGE
[kg]
Emile Maurin B3-012-15
B3-012-15
150
156
0
0
95
110
15
Emile Maurin B3-012-20
B3-012-20
200
231
0
0
145
160
17
Emile Maurin B3-012-25
B3-012-25
250
280
0
0
195
210
19
Emile Maurin B3-012-30
B3-012-30
300
329
0
160
245
260
20
Emile Maurin B3-012-35
B3-012-35
350
379
0
210
295
310
20
Emile Maurin B3-012-40
B3-012-40
400
428
0
260
345
360
18
Emile Maurin B3-012-45
B3-012-45
450
477
205
310
395
410
16
Emile Maurin B3-012-50
B3-012-50
500
526
230
360
445
460
13
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表