您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle F2-410 - Bague d'arrêt double fendue en une partie - Acier inoxydable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Bagues d'arrêt
fendue_une
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/glissement/bagues/fendue_une/f2_410.prj},{NB=michaud_chailly_F2-410-10},{REF=F2-410-10},{MAT=Acier Inoxydable},{D1=10},{D2=24},{D3=26.0},{D4X=3},{L1=20},{L1X=10.0},{VIS=M 3 x 10},{DK=5.500},{K=3.000},{L=10.000},{S=2.500},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
VIS
DIN 912
[mm]
Michaud Chailly F2-410-06
F2-410-06
Acier Inoxydable
6
16
20.7
20
M 3 x 8
Michaud Chailly F2-410-08
F2-410-08
Acier Inoxydable
8
18
22.4
20
M 3 x 8
Michaud Chailly F2-410-10
F2-410-10
Acier Inoxydable
10
24
26.0
20
M 3 x 10
Michaud Chailly F2-410-12
F2-410-12
Acier Inoxydable
12
28
31.8
24
M 4 x 12
Michaud Chailly F2-410-16
F2-410-16
Acier Inoxydable
16
34
39.4
29
M 5 x 16
Michaud Chailly F2-410-20
F2-410-20
Acier Inoxydable
20
40
46.4
33
M 6 x 16
Michaud Chailly F2-410-25
F2-410-25
Acier Inoxydable
25
45
50.8
33
M 6 x 16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表