您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle H38-RD-CY-A - Régleur de débit cylindrique à l'admission
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Pneumatique
Raccords et accessoires
Régleur de débit
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/raccords/regleur_de_debit/h38_rd_cy_a.prj},{NB=michaud_chailly_H38-RD-6-1/4-CY-A},{REF=H38-RD-6-1/4-CY-A},{D1=6},{D2=1/4\"},{H1=26.5},{H2=8},{L1=22},{L2=9.5},{S1=17},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{REF1=7011 06 13},{E=8.80},{L=21.9},{W=0.03},{D111=18.500},{D10=13.000},{D22=8.930},{D3=8.350},{D4=7.890},{D5=18.500},{D6=11.000},{D7=10.500},{D8=7.200},{D9=9.900},{D11=8.800},{EN=18.050},{LT=34.780},{L22=3.980},{L3=4.000},{L4=6.540},{L5=1.100},{L6=10.110},{L7=2.150},{L8=1.300},{CX=13.160},{CXX=11.450},{R=0.600},{ANG=25.600},{J=13.160},{EJ=8.300},{RJ=0.900},{TR=8.300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
S1
[mm]
Michaud Chailly H38-RD-4-...
H38-RD-4-M5-CY-A
4
M5
17.5
4
17
5.0
8
Michaud Chailly H38-RD-4-...
H38-RD-4-1/8-CY-A
4
1/8"
25
5
19
7.0
13
Michaud Chailly H38-RD-6-...
H38-RD-6-M5-CY-A
6
M5
17.5
4
19
5.0
8
Michaud Chailly H38-RD-6-...
H38-RD-6-1/8-CY-A
6
1/8"
25
5
21
7.0
13
Michaud Chailly H38-RD-6-...
H38-RD-6-1/4-CY-A
6
1/4"
26.5
8
22
9.5
17
Michaud Chailly H38-RD-8-...
H38-RD-8-1/8-CY-A
8
1/8"
25
5
26
7.0
13
Michaud Chailly H38-RD-8-...
H38-RD-8-1/4-CY-A
8
1/4"
26.5
8
27
9.5
17
Michaud Chailly H38-RD-8-...
H38-RD-8-3/8-CY-A
8
3/8"
37.5
7.5
29
11.2
20
Michaud Chailly H38-RD-10...
H38-RD-10-1/4-CY-A
10
1/4"
26.5
8
29
9.5
17
Michaud Chailly H38-RD-10...
H38-RD-10-3/8-CY-A
10
3/8"
37.5
7.5
31
11.2
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表