您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle R1-01-SKF - Roulement rigide à billes ouvert
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
rigides
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/roulements/rigides/r1_09_skf.prj},{NB=michaud_chailly_216NR/C3},{D1=80.000},{D2=140.000},{L1=26.0},{DD1=95.83},{D11=88.00},{D1X=85.00},{HH=0.000},{R0MAX=0.600},{R0=0.000},{R12=2.00},{PITCH=108.53},{DW=19.844},{DDAMIN=88.800},{DDAMAX=0.000},{DDBMIN=0.000},{DDBMAX=0.000},{DBMIN=151.000},{DAMAX=129.000},{BBAMIN=3.500},{CAMAX=7.720},{RAMAX=2.000},{LOAD1=88.000},{LOAD2=85.000},{LOAD3=3.450},{SPEED1=8500},{SPEED2=5000},{KR=0.040},{F0=0.000},{Z=15},{II=1},{MASS=1.550},{DESIGNATION=216 NR},{REF=216NR/C3},{MODELE=R1-09},{MARQUE=SKF},{JEU=C3},{CAGE=ACIER},{SPECIFICATION=-},{POIDS=1,56},{SCHEMA=0},{C=},{CX=4.9},{CXX=},{XXVARIANT=Snap ring},{XXDESIGN=Single row with filling slots},{XXSEALING=No seals},{VARIANT=Snap ring},{DD2=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MARQUE
ⁿ/ₐ
JEU
ⁿ/ₐ
CAGE
ⁿ/ₐ
SPECIFICATION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly 206NR
206NR
SKF
CN
ACIER
-
30.000
62.000
16.0
0,222
Michaud Chailly 207NR
207NR
SKF
CN
ACIER
-
35.000
72.000
17.0
0,284
Michaud Chailly 208NR
208NR
SKF
CN
ACIER
-
40.000
80.000
18.0
0,393
Michaud Chailly 209NR
209NR
SKF
CN
ACIER
-
45.000
85.000
19.0
0,435
Michaud Chailly 209NR/C3
209NR/C3
SKF
C3
ACIER
-
45.000
85.000
19.0
0,435
Michaud Chailly 210NR
210NR
SKF
CN
ACIER
-
50.000
90.000
20.0
0,499
Michaud Chailly 210NR/C3
210NR/C3
SKF
C3
ACIER
-
50.000
90.000
20.0
0,499
Michaud Chailly 211NR
211NR
SKF
CN
ACIER
-
55.000
100.000
21.0
0,676
Michaud Chailly 212NR
212NR
SKF
CN
ACIER
-
60.000
110.000
22.0
0,852
Michaud Chailly 213NR
213NR
SKF
CN
ACIER
-
65.000
120.000
23.0
1,1
Michaud Chailly 215NR
215NR
SKF
CN
ACIER
-
75.000
130.000
25.0
1,28
Michaud Chailly 216NR
216NR
SKF
CN
ACIER
-
80.000
140.000
26.0
1,56
Michaud Chailly 216NR/C3
216NR/C3
SKF
C3
ACIER
-
80.000
140.000
26.0
1,56
Michaud Chailly 217NR
217NR
SKF
CN
ACIER
-
85.000
150.000
28.0
1,864
Michaud Chailly 305NR
305NR
SKF
CN
ACIER
-
25.000
62.000
17.0
0,235
Michaud Chailly 306NR
306NR
SKF
CN
ACIER
-
30.000
72.000
19.0
0,355
Michaud Chailly 307NR
307NR
SKF
CN
ACIER
-
35.000
80.000
21.0
0,49
Michaud Chailly 308NR
308NR
SKF
CN
ACIER
-
40.000
90.000
23.0
0,686
Michaud Chailly 308NR/C3
308NR/C3
SKF
C3
ACIER
-
40.000
90.000
23.0
0,686
Michaud Chailly 309NR
309NR
SKF
CN
ACIER
-
45.000
100.000
25.0
0,89
Michaud Chailly 309NR/C3
309NR/C3
SKF
C3
ACIER
-
45.000
100.000
25.0
0,904
Michaud Chailly 310NR
310NR
SKF
CN
ACIER
-
50.000
110.000
27.0
1,167
Michaud Chailly 310NR/C3
310NR/C3
SKF
C3
ACIER
-
50.000
110.000
27.0
1,167
Michaud Chailly 311NR
311NR
SKF
CN
ACIER
-
55.000
120.000
29.0
1,5
Michaud Chailly 312NR
312NR
SKF
CN
ACIER
-
60.000
130.000
31.0
1,922
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
FTPA__XL - Timing Pulleys - Width Configurable - XL
Misumi
08.06.2021
Modèle 37-112 - Charnière asymétrique
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
02.08.2021
Endurance - Electropompes Immergées
Caprari
24.01.2023
Modèle R6-90 - Roulement à rouleaux coniques à une rangée - Série 30000 & t...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
NF
NSK Rolling Bearing
15.11.2023
Q7 - Roulement à billes à contact oblique - Acier
HPC
17.02.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表