您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle R1-02 - Roulement rigide à billes avec 2 flasques (2Z)
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
rigides
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/roulements/rigides/r1_02.prj},{NB=michaud_chailly_6205ZZ SNR_1},{REF=6205ZZ SNR},{D1=25},{D2=52},{L1=15.0},{POIDS=0,129},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{MODELE=R1-02}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly S681-X-2Z...
S681-X-2Z-HLC
2
4
2.0
0,001
Michaud Chailly S692-2Z-H...
S692-2Z-HLC
2
6
3.0
0,001
Michaud Chailly 682-H-2Z-...
682-H-2Z-HLA
2
8
2.3
0,001
Michaud Chailly MR63-2Z-H...
MR63-2Z-HLC
3
6
2.5
0,001
Michaud Chailly 683 2Z-HL...
683 2Z-HLA
3
7
3.0
0,001
Michaud Chailly S683-2Z-H...
S683-2Z-HLC
3
7
3.0
0,001
Michaud Chailly MR83-2Z-H...
MR83-2Z-HLC
3
8
3.0
0,001
Michaud Chailly 693-2Z-HL...
693-2Z-HLC
3
8
4.0
0,001
Michaud Chailly S623-2Z-H...
S623-2Z-HLC
3
10
4.0
0,002
Michaud Chailly 623ZZ SNR
623ZZ SNR
3
10
4.0
0,003
Michaud Chailly 623ZZ/C3 ...
623ZZ/C3 SNR
3
10
4.0
0,003
Michaud Chailly MR74-2Z-H...
MR74-2Z-HLC
4
7
2.5
0,001
Michaud Chailly MR84-2Z-H...
MR84-2Z-HLC
4
8
3.0
0,001
Michaud Chailly 684-2Z-HL...
684-2Z-HLC
4
9
4.0
0,002
Michaud Chailly S684-2Z-H...
S684-2Z-HLC
4
9
4.0
0,001
Michaud Chailly MR104-2Z-...
MR104-2Z-HLC
4
10
4.0
0,002
Michaud Chailly 694-2Z-HL...
694-2Z-HLC
4
11
4.0
0,002
Michaud Chailly 604-2Z-HL...
604-2Z-HLC
4
12
4.0
0,002
Michaud Chailly S604-2Z-H...
S604-2Z-HLC
4
12
4.0
0,002
Michaud Chailly 624-2Z-HL...
624-2Z-HLC
4
13
5.0
0,004
Michaud Chailly S624-2Z-H...
S624-2Z-HLC
4
13
5.0
0,005
Michaud Chailly 624-ZZ SN...
624-ZZ SNR
4
13
5.0
0,001
Michaud Chailly 624ZZ/C3 ...
624ZZ/C3 SNR
4
13
5.0
0,003
Michaud Chailly 634-ZZ SN...
634-ZZ SNR
4
16
5.0
0,005
Michaud Chailly R3-2Z-HLA
R3-2Z-HLA
5
13
5.0
0,003
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle R1-02-SKF - Roulement rigide à billes avec 1 ou 2 flasques Z, 2Z ou...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
24.02.2023
Modèle R1-01 - Roulement rigide à billes ouvert
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
29.03.2023
BB1_001_101 - Deep groove ball bearings
SKF
22.09.2023
Shielded Type ZZ
NSK Rolling Bearing
15.11.2023
Modèle R1-03 - Roulement rigide à billes avec 2 joints d'étanchéité (2RS)
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
30.03.2023
BA1_010 - Angular contact ball bearings, super-precision
SKF
02.05.2024
Modèle F3-04 - Segment d'arrêt DIN 471 pour arbre - Acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle 31-520 - Vis 6 pans creux épaulée (classe 12.9)
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
12.07.2021
Modèle F2-10 - Ecrou de serrage
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle 79410 - Circlip intérieur pour alésage - DIN 472 - Acier brut
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle F3-05 - Segment d'arrêt DIN 472 pour alésage - Acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
MAE-STZR-M1-MN-B15-C45 - Engrenages cylindriques en acier C45, avec moyeu u...
MÄDLER
26.04.2024
Metric system sizes
NTN Corporation
17.10.2023
xirodur® D180 Polymer Ball Bearings - Radial deep-groove ball bearings
igus
20.07.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表