您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
QA認證資訊
目錄: Norgren
Created: 01.01.2020
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Norgren
Mounting profile EL / ML / Q / L - Accessories
Norgren
Actuators
Electric Motion
Linear Axis
Spare parts and accessories
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{imi_precision/1_actuators/6_e_actuator/electric_motion/2_spareparts_accessories/2_2_accessories/befestigungsprofil_el_ml_q_asmtab.prj},{NB=03089EL/ML/Q 80},{IDNR=03089},{TYP=EL/ML/Q 80},{INFO=Produktdatenblatt},{A=64},{B=19.5},{C=8.5},{D=23.5},{E=4},{F=32},{G=11.5},{H=97},{VERS=4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
IDNR
Code-No.
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
03039EL 30
03039
EL 30
24
11.5
5.5
10.0
3
12
6.5
41
03049EL 40
03049
EL 40
32
15.5
6.5
13.0
4
16
9.0
54
03069EL/ML/Q 60
03069
EL/ML/Q 60
48
17.5
8.5
18.0
4
24
9.5
77
03089EL/ML/Q 80
03089
EL/ML/Q 80
64
19.5
8.5
23.5
4
32
11.5
97
03019EL / Q 100
03019
EL / Q 100
80
21.5
10.5
30.5
4
40
12.0
120
03029EL / Q 125
03029
EL / Q 125
100
27.0
13.0
40.0
6
50
15.5
149
03007L 40
03007
L 40
32
15.5
6.5
16.0
4
16
9.0
53
03009L 60
03009
L 60
64
19.5
9.0
22.8
4
32
11.5
76
03099L 80
03099
L 80
64
19.5
9.0
25.5
4
32
11.5
97
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表