您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
MSB-E/MSB-TE
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
直线导轨
MSB PMI直线导轨-E/TE
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhixiangdaogui/msb-e/msb-e-te-zpt.prj},{NB=LAB11-MSB25TE-L160-N-FC},{CODE=LAB1},{NOBPR=1},{MODEL=MSB25TE},{SN=MSB : MSB Series},{SE=25},{ST=Medium load type: Te: flange type / upper and lower lock type},{DPOOC=},{PG=FC},{LR=160},{AG=N},{H=33},{W=73},{L=60.2},{W2=25.0},{H2=7.0},{B=60},{C=/},{SXE=M8x10},{E3=10},{L1=38.7},{T=7},{T1=10},{N=6.0},{G=12.0},{K=6.3},{D1=3.3},{YZ=G-M6},{W1=23},{H1=18.0},{P=60},{E=20},{DXHXD=11×9×7},{BDL=15.6},{BLS=22.1},{MP=0.13},{MP1=0.91},{MY=0.13},{MY1=0.91},{MR=0.26},{SW=0.39},{GRW=3.0},{PPATH=msb-e-te-0.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CNSORDERNO
规格型号
ⁿ/ₐ
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
SN
系列名称
ⁿ/ₐ
SE
尺寸
ⁿ/ₐ
ST
滑块种类
ⁿ/ₐ
H
高度外形尺寸
ⁿ/ₐ
W
宽度外形尺寸
ⁿ/ₐ
L
长度外形尺寸
ⁿ/ₐ
W2
外形尺寸
ⁿ/ₐ
H2
外形尺寸
ⁿ/ₐ
B
滑块尺寸
[mm]
C
滑块尺寸
[mm]
SXE
Sxe 滑块尺寸
[mm]
L1
滑块尺寸
[mm]
T
滑块尺寸
[mm]
T1
滑块尺寸
[mm]
N
滑块尺寸
[mm]
G
滑块尺寸
[mm]
K
滑块尺寸
[mm]
D1
滑块尺寸
[mm]
YZ
油嘴规格
[mm]
W1
导轨宽度
ⁿ/ₐ
H1
导轨高度
ⁿ/ₐ
P
节距P
ⁿ/ₐ
E
std. 导轨尺寸
ⁿ/ₐ
DXHXD
D×h×d 导轨尺寸
ⁿ/ₐ
BDL
基本荷重/动负荷 C/KN
ⁿ/ₐ
BLS
基本荷重/静负荷C0/KN
ⁿ/ₐ
MP
单/容许静力矩
ⁿ/ₐ
MP1
双/容许静力矩
ⁿ/ₐ
MY
单/容许静力矩
ⁿ/ₐ
MY1
双/容许静力矩
ⁿ/ₐ
MR
单/容许静力矩
ⁿ/ₐ
SW
滑块重量/kg
ⁿ/ₐ
GRW
导轨重量 kg/m
ⁿ/ₐ
LAB11-MSB15TE-L100-N-FC
LAB11-MSB15TE-L100-N-FC
LAB1
MSB15TE
MSB : MSB系列
15
中负荷型 : TE : 法兰型/上下锁式
24
52
40.0
18.5
4.5
41
/
M5x7
23.5
5
7
5.5
5.5
5.1
3.3
G-M4
15
12.5
60
20
6×4.5×3.5
6.7
9.6
0.04
0.26
0.04
0.26
0.07
0.12
1.2
LAB11-MSB15E-L100-N-FC
LAB11-MSB15E-L100-N-FC
LAB1
MSB15E
MSB : MSB系列
15
重负荷型 : E : 法兰型/上下锁式
24
52
57.0
18.5
4.5
41
26
M5x7
40.5
5
7
5.5
5.5
5.1
3.3
G-M4
15
12.5
60
20
(7.5×5.3×4.5)
10
16.9
0.10
0.61
0.10
0.61
0.13
0.21
1.2
LAB11-MSB20TE-L100-N-FC
LAB11-MSB20TE-L100-N-FC
LAB1
MSB20TE
MSB : MSB系列
20
中负荷型 : TE : 法兰型/上下锁式
28
59
48.0
19.5
6.0
49
/
M6x9
29.0
5
9
5.5
12.0
5.9
3.3
G-M6
20
15.0
60
20
9.5×8.5×6
9.7
14.2
0.07
0.44
0.07
0.44
0.14
0.20
2.0
LAB11-MSB20E-L160-N-FC
LAB11-MSB20E-L160-N-FC
LAB1
MSB20E
MSB : MSB系列
20
重负荷型 : E : 法兰型/上下锁式
28
59
67.0
19.5
6.0
49
32
M6x9
48.0
5
9
5.5
12.0
5.9
3.3
G-M6
20
15.0
60
20
9.5×8.5×6
13.9
23.6
0.18
0.97
0.18
0.97
0.24
0.34
2.0
LAB11-MSB25TE-L160-N-FC
LAB11-MSB25TE-L160-N-FC
LAB1
MSB25TE
MSB : MSB系列
25
中负荷型 : TE : 法兰型/上下锁式
33
73
60.2
25.0
7.0
60
/
M8x10
38.7
7
10
6.0
12.0
6.3
3.3
G-M6
23
18.0
60
20
11×9×7
15.6
22.1
0.13
0.91
0.13
0.91
0.26
0.39
3.0
LAB11-MSB25E-L160-N-FC
LAB11-MSB25E-L160-N-FC
LAB1
MSB25E
MSB : MSB系列
25
重负荷型 : E : 法兰型/上下锁式
33
73
82.0
25.0
7.0
60
35
M8x10
60.5
7
10
6.0
12.0
6.3
3.3
G-M6
23
18.0
60
20
11×9×7
22.3
36.9
0.35
1.87
0.35
1.87
0.43
0.60
3.0
LAB11-MSB30TE-L120-N-FC
LAB11-MSB30TE-L120-N-FC
LAB1
MSB30TE
MSB : MSB系列
30
中负荷型 : TE : 法兰型/上下锁式
42
90
68.0
31.0
9.5
72
/
M10x10
43.3
7
10
8.0
12.0
6.3
3.3
G-M6
28
23.0
80
20
11×9×7
23.1
31.8
0.23
1.39
0.23
1.39
0.45
0.65
4.4
LAB11-MSB30E-L200-N-FC
LAB11-MSB30E-L200-N-FC
LAB1
MSB30E
MSB : MSB系列
30
重负荷型 : E : 法兰型/上下锁式
42
90
96.7
31.0
9.5
72
40
M10x10
72.0
7
10
8.0
12.0
6.3
3.3
G-M6
28
23.0
80
20
11×9×7
32.9
53.1
0.60
3.15
0.60
3.15
0.74
1.08
4.4
LAB11-MSB35TE-L120-N-FC
LAB11-MSB35TE-L120-N-FC
LAB1
MSB35TE
MSB : MSB系列
35
中负荷型 : TE : 法兰型/上下锁式
48
100
78.0
33.0
9.5
80
/
M10x13
46.0
9
13
8.5
12.0
9.8
3.3
G-M6
34
27.5
80
20
14×12×9
35.7
44
0.34
2.81
0.34
2.81
0.75
0.91
6.2
LAB11-MSB35E-L200-N-FC
LAB11-MSB35E-L200-N-FC
LAB1
MSB35E
MSB : MSB系列
35
重负荷型 : E : 法兰型/上下锁式
48
100
112.0
33.0
9.5
80
50
M10x13
80.0
9
13
8.5
12.0
9.8
3.3
G-M6
34
27.5
80
20
14×12×9
52
75.5
0.93
5.47
0.93
5.47
1.28
1.61
6.2
LAB11-MSB35LE-L200-N-FC
LAB11-MSB35LE-L200-N-FC
LAB1
MSB35LE
MSB : MSB系列
35
超重负荷型 :LE : 法兰型/上下锁式
48
100
137.5
33.0
9.5
80
62
M10x13
105.5
9
13
8.5
12.0
9.8
3.3
G-M6
34
27.5
80
20
14×12×9
63.6
100.6
1.60
8.67
1.60
8.67
1.67
1.80
6.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MSB-S/MSB-TS
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
FSIN - 螺帽
PMI
18.01.2022
BRC-A0/LA BRD-A0/LA
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
MSB-TE/E - 法兰型上下锁式
PMI
28.03.2022
RGW-CC/RGW-HC
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
HGW-CB/HGW-HB
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
JA STANDARD - Floating Joint: Standard Type
SMC
28.09.2023
Non-interchangeable, Assembled set - LWE15...Q
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
16.05.2024
MSB-TS/S - 四方型
PMI
06.05.2022
EGH-SA/EGH-CA
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
MSA-S/LS - 四方型
PMI
28.03.2022
CJ2R_S-Z/CDJ2R_S-Z - Air Cylinder/Direct Mount Type: Single Acting, Spring ...
SMC
04.04.2022
CJ2R_S-Z/CDJ2R_S-Z - 气缸/直接安装型: 单作用, 弹簧压出/弹簧压回
SMC Corporation
26.06.2024
MCMBR - Miniature cylinders
MEDAN
11.01.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表