您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: 長拓流體科技
Created: 14.07.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
長拓流體科技
MSR-P - P型接頭
長拓流體科技
氣壓缸
ISO氣缸
MSR-迷你氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{chanto/pneumatic_cylinder_air_cylinders/iso_cylinders/msr/msr_p.prj},{NB=MSR-P-20},{MODEL=MSR-P},{BORE=20},{A=17},{M=M8x1.25},{MM=8.000},{MP=1.250},{CE=36},{CK=8},{CL=12},{CM=12},{CD=22},{ER=11},{LE=19},{BD=16},{C=9},{E=15.8},{G=5.0},{J=47},{Q=10.4},{X=14}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
系列
ⁿ/ₐ
BORE
缸徑
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
CE
[mm]
CK
[mm]
CL
[mm]
CM
[mm]
CD
[mm]
ER
[mm]
LE
[mm]
BD
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
Q
[mm]
X
[mm]
MSR-P-12
MSR-P
12
14
M6x1.0
30
6
10
9
18
9
16
13
7
12.7
5.0
39
9.0
11
MSR-P-16
MSR-P
16
14
M6x1.0
30
6
10
9
18
9
16
13
7
12.7
5.0
39
9.0
11
MSR-P-20
MSR-P
20
17
M8x1.25
36
8
12
12
22
11
19
16
9
15.8
5.0
47
10.4
14
MSR-P-25
MSR-P
25
21
M10x1.25
43
10
15
14
26
13
22
19
11
19.1
6.5
56
12.9
17
MSR-P-32
MSR-P
32
21
M10x1.25
43
10
15
14
26
13
22
19
11
19.1
6.5
56
12.9
17
MSR-P-40
MSR-P
40
24
M12x1.25
50
12
17
16
30
16
26
22
12
22.2
6.5
65
15.4
19
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表