您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
NCQ2 RCDK - 双肘接头
SMC Corporation
执行元件
紧凑型气缸
NCQ2 Compact Cylinder
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/compact_cylinder/ncq2/accessories/rcdk_joint.prj},{NB=RCDK-025_NCQ2},{PARTNO=RCDK-025},{BORE=25},{F1=4.0},{F2=6.0},{A=41.0},{A1=10.5},{E1=20},{L1=30},{MM=1/4-28UNF},{MMN=0.2500},{MMP=1.25},{R1=12.8},{U1=14.0},{ND=10 +0.058/0},{ND1=10},{NX=10 +0.4/+0.2},{NX1=10.0},{NZ=20},{L=25.6},{PINNO=IY-G03},{DD9N=10},{D=9.6},{M=1.55},{T=1.15},{D3=9.3},{T3=1.0},{B3=1.8},{A3=3.0},{D0=1.2},{MM2=8.8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PARTNO
Part no.
ⁿ/ₐ
BORE
Applicable bore size
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
E1
[mm]
L1
[mm]
MM
[mm]
R1
[mm]
U1
[mm]
ND
ND H10
[mm]
NX
[mm]
NZ
[mm]
L
[mm]
RCDK-01
RCDK-01
12
21.5
6.0
10
16
#8-32UNC
6.3
7.0
5 +0.048/0
5 +0.4/+0.2
10
14.6
RCDK-015
RCDK-015
16
28.0
11.0
12
21
#8-32UNC
8.1
10.0
5 +0.048/0
6.5 +0.4/+0.2
12
16.6
RCDK-02
RCDK-02
20
34.0
8.5
16
25
#10-32UNF
10.3
11.5
8 +0.058/0
8 +0.4/+0.2
16
21.0
RCDK-025
RCDK-025
25
41.0
10.5
20
30
1/4-28UNF
12.8
14.0
10 +0.058/0
10 +0.4/+0.2
20
25.6
RCDK-03
RCDK-03
32
42.0
16.0
22
30
5/16-24UNF
12.0
14.0
10 +0.058/0
18 +0.5/+0.3
36
41.6
RCDK-04
RCDK-04
40
42.0
16.0
22
30
3/8-24UNF
12.0
14.0
10 +0.058/0
18 +0.5/+0.3
36
41.6
RCDK-05
RCDK-05
50 , 63
56.0
20.0
28
40
1/2-20UNF
16.0
20.0
14 +0.070/0
22 +0.5/+0.3
44
50.6
RCDK-08
RCDK-08
80
71.0
23.0
38
50
5/8-18UNF
21.0
27.0
18 +0.070/0
28 +0.5/+0.3
56
64.0
RCDK-10
RCDK-10
100
79.0
24.0
44
55
3/4-16UNF
24.0
31.0
22 +0.084/0
32 +0.5/+0.3
64
72.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表