您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
NHD91 - 重载型显示器支架 通用键盘 壁挂式安装
怡合达3D电子图库
FA电子电气零部件
FZ03.02-支架类
FZ03.02.01-显示器支架
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_electric/fz03.02/fz03.02.01/nhd91_asemtab.prj},{NB=NHD91-01},{CODE=NHD91},{TYPE1=universal keyboard},{TYPE2=wall mounted},{ZJAZFS=Locking hole installation},{MAT=Aluminum alloy},{BMCL=White spray paint},{BS=01},{SYXSQCC=15\"~27\"},{LINK=website link},{PPATH=nhd91/../nhd91/assem/nhd91_asmpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型1
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型2
ⁿ/ₐ
ZJAZFS
支架安装方式
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
SYXSQCC
适用显示器尺寸
ⁿ/ₐ
ZDFZ
最大负重
ⁿ/ₐ
NHD91-01
NHD91
通用键盘
壁挂式
锁孔安装
铝合金
白色喷漆
15"~27"
15kg
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表