您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB812-88 - 圆螺母
CAMST
高强度紧固件
Powered by
CAD模型選擇
{camst/gqdjgj/gb812-88.prj},{NB=Nuts GB 812 M60X2},{GUIGE=M60},{D=60.000},{P=2.000},{DK=90.000},{D1=79.000},{M=12.000},{N=8.360},{NMAX=8.360},{NMIN=8.000},{T=4.250},{TMAX=4.250},{TMIN=3.500},{C=1.500},{C1=1.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
GUIGE
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
[mm]
P
[mm]
DK
[mm]
D1
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
NMAX
[mm]
NMIN
[mm]
T
[mm]
TMAX
[mm]
TMIN
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
螺母 GB 812 M10X1
M10
10.000
1.000
22.000
16.000
8.000
4.300
4.300
4.000
2.600
2.600
2.000
0.500
0.500
螺母 GB 812 M12X1.25
M12
12.000
1.250
25.000
19.000
8.000
4.300
4.300
4.000
2.600
2.600
2.000
0.500
0.500
螺母 GB 812 M14X1.5
M14
14.000
1.500
28.000
20.000
8.000
4.300
4.300
4.000
2.600
2.600
2.000
0.500
0.500
螺母 GB 812 M16X1.5
M16
16.000
1.500
30.000
22.000
8.000
5.300
5.300
5.000
3.100
3.100
2.500
0.500
0.500
螺母 GB 812 M18X1.5
M18
18.000
1.500
32.000
24.000
8.000
5.300
5.300
5.000
3.100
3.100
2.500
0.500
0.500
螺母 GB 812 M20X1.5
M20
20.000
1.500
35.000
27.000
8.000
5.300
5.300
5.000
3.100
3.100
2.500
0.500
0.500
螺母 GB 812 M22X1.5
M22
22.000
1.500
38.000
30.000
10.000
5.300
5.300
5.000
3.100
3.100
2.500
1.000
0.500
螺母 GB 812 M24X1.5
M24
24.000
1.500
42.000
34.000
10.000
5.300
5.300
5.000
3.100
3.100
2.500
1.000
0.500
螺母 GB 812 M25X1.5
M25
25.000
1.500
42.000
34.000
10.000
5.300
5.300
5.000
3.100
3.100
2.500
1.000
0.500
螺母 GB 812 M27X1.5
M27
27.000
1.500
45.000
37.000
10.000
5.300
5.300
5.000
3.100
3.100
2.500
1.000
0.500
螺母 GB 812 M30X1.5
M30
30.000
1.500
48.000
40.000
10.000
5.300
5.300
5.000
3.100
3.100
2.500
1.000
0.500
螺母 GB 812 M33X1.5
M33
33.000
1.500
52.000
43.000
10.000
6.300
6.300
6.000
3.600
3.600
3.000
1.000
0.500
螺母 GB 812 M35X1.5
M35
35.000
1.500
52.000
43.000
10.000
6.300
6.300
6.000
3.600
3.600
3.000
1.000
0.500
螺母 GB 812 M36X1.5
M36
36.000
1.500
55.000
46.000
10.000
6.300
6.300
6.000
3.600
3.600
3.000
1.500
0.500
螺母 GB 812 M39X1.5
M39
39.000
1.500
58.000
49.000
10.000
6.300
6.300
6.000
3.600
3.600
3.000
1.500
0.500
螺母 GB 812 M40X1.5
M40
40.000
1.500
58.000
49.000
10.000
6.300
6.300
6.000
3.600
3.600
3.000
1.500
0.500
螺母 GB 812 M42X1.5
M42
42.000
1.500
62.000
53.000
10.000
6.300
6.300
6.000
3.600
3.600
3.000
1.500
0.500
螺母 GB 812 M45X1.5
M45
45.000
1.500
68.000
59.000
10.000
6.300
6.300
6.000
3.600
3.600
3.000
1.500
0.500
螺母 GB 812 M48X1.5
M48
48.000
1.500
72.000
61.000
12.000
8.360
8.360
8.000
4.250
4.250
3.500
1.500
0.500
螺母 GB 812 M50X1.5
M50
50.000
1.500
72.000
61.000
12.000
8.360
8.360
8.000
4.250
4.250
3.500
1.500
0.500
螺母 GB 812 M52X1.5
M52
52.000
1.500
78.000
67.000
12.000
8.360
8.360
8.000
4.250
4.250
3.500
1.500
0.500
螺母 GB 812 M55X2
M55
55.000
2.000
78.000
67.000
12.000
8.360
8.360
8.000
4.250
4.250
3.500
1.500
0.500
螺母 GB 812 M56X2
M56
56.000
2.000
85.000
74.000
12.000
8.360
8.360
8.000
4.250
4.250
3.500
1.500
1.000
螺母 GB 812 M60X2
M60
60.000
2.000
90.000
79.000
12.000
8.360
8.360
8.000
4.250
4.250
3.500
1.500
1.000
螺母 GB 812 M64X2
M64
64.000
2.000
95.000
84.000
12.000
8.360
8.360
8.000
4.250
4.250
3.500
1.500
1.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Contact Sealed Type DD DDU
NSK Rolling Bearing
15.11.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表