您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
NX4
CKD
直接驅動馬達
泛用型
ABSODEX【僅限日本銷售】 NX4
NX4
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/labor_saving_devices/general_purpose_type/absodex_nx4/nx4/nx4_asmtab.prj},{NB=NX4-27331L02GNN},{MODEL=NX4},{OD=27 : 270mm},{XOD=27},{TORQUE=331 : 332W},{XTORQUE=331},{MOUNTING=L : Without},{XMOUNTING=L},{ROTATION=02 : 2rps},{XROTATION=02},{ENCODER=G : Absolute resolver},{COOLING=N},{OS=N},{INFOTEXT=Product Info },{PPATH=nx4_parts/nx4_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
MODEL
機種型號
ⁿ/ₐ
OD
輸出容量
[mm]
TORQUE
額定輸出
ⁿ/ₐ
MOUNTING
安裝底座
ⁿ/ₐ
ROTATION
額定轉數
ⁿ/ₐ
ENCODER
編碼器型
ⁿ/ₐ
COOLING
Cooling Method
ⁿ/ₐ
OS
Overseas Standard
ⁿ/ₐ
NX4-17181L04GNN
NX4
17 : 170mm
181 : 176W
L:無
04 : 4rps
G:絕對解角器
N
N
NX4-17181F04GNN
NX4
17 : 170mm
181 : 176W
F:有
04 : 4rps
G:絕對解角器
N
N
NX4-17381L04GNN
NX4
17 : 170mm
381 : 377W
L:無
04 : 4rps
G:絕對解角器
N
N
NX4-17381F04GNN
NX4
17 : 170mm
381 : 377W
F:有
04 : 4rps
G:絕對解角器
N
N
NX4-27331L02GNN
NX4
27 : 270mm
331 : 332W
L:無
02 : 2rps
G:絕對解角器
N
N
NX4-27331F02GNN
NX4
27 : 270mm
331 : 332W
F:有
02 : 2rps
G:絕對解角器
N
N
NX4-27521L01GNN
NX4
27 : 270mm
521 : 524W
L:無
01 : 1rps
G:絕對解角器
N
N
NX4-27521F01GNN
NX4
27 : 270mm
521 : 524W
F:有
01 : 1rps
G:絕對解角器
N
N
NX4-27911L01GNN
NX4
27 : 270mm
911 : 908W
L:無
01 : 1rps
G:絕對解角器
N
N
NX4-27911F01GNN
NX4
27 : 270mm
911 : 908W
F:有
01 : 1rps
G:絕對解角器
N
N
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表