您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
NZRR-XL-025-AL - 标准正时皮带轮,英寸间距DIN 5294,间距XL,正时皮带宽度025=6.35mm
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
正时皮带轮英寸轮廓
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/zoll-profil/nzrr_xl_025_zoll.prj},{NB=18012400},{ARTNR=18012400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium ähnlich EN AW2017A, Bordscheiben Stahl verzinkt},{TL=XL=1/5 \" (5.08 mm)},{ZRB=025 = 6.35 mm},{Z=24},{AUSF=1F},{DE=38.30},{DF=44},{D=38.81},{ND=30},{B1=8.9},{L=16},{B=0},{GEW=113},{TYP=1},{RB=6.35},{ZTL=5.08},{OZB=1.32},{ZT=1.65},{R1=0.64},{R2=0.41},{BB=1},{KD=40.0},{ID=33.0},{DI=0},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
TL
沥青
ⁿ/ₐ
ZRB
齿带宽度
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
DE
德
[mm]
DF
Df
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B1
b
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
18011000
18011000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
10 XL 025-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
025 = 6.35 mm
10
1F
15.66
23
16.17
10
8.9
14
0
10
84835080
18011100
18011100
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
11 XL 025-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
025 = 6.35 mm
11
1F
17.28
23
17.79
10
8.9
14
0
16
84835080
18011200
18011200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
12 XL 025-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
025 = 6.35 mm
12
1F
18.90
25
19.40
10
8.9
14
0
20
84835080
18011300
18011300
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
13 XL 025-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
025 = 6.35 mm
13
1F
20.51
25
21.02
10
8.9
14
0
25
84835080
18011400
18011400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
14 XL 025-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
025 = 6.35 mm
14
1F
22.13
28
22.64
16
8.9
14
0
29
84835080
18011500
18011500
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
15 XL 025-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
025 = 6.35 mm
15
1F
23.75
28
24.26
16
8.9
14
0
35
84835080
18011600
18011600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
16 XL 025-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
025 = 6.35 mm
16
1F
25.36
32
25.87
16
8.9
14
0
41
84835080
18011700
18011700
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
17 XL 025-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
025 = 6.35 mm
17
1F
26.98
32
27.49
20
8.9
14
0
50
84835080
18011800
18011800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
18 XL 025-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
025 = 6.35 mm
18
1F
28.60
36
29.11
20
8.9
14
0
59
84835080
18011900
18011900
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
19 XL 025-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
025 = 6.35 mm
19
1F
30.22
36
30.72
20
8.9
16
0
61
84835080
18012000
18012000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
20 XL 025-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
025 = 6.35 mm
20
1F
31.83
38
32.34
25
8.9
16
0
78
84835080
18012100
18012100
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
21 XL 025-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
025 = 6.35 mm
21
1F
33.45
38
33.96
25
8.9
16
0
84
84835080
18012200
18012200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
22 XL 025-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
025 = 6.35 mm
22
1F
35.07
42
35.57
25
8.9
16
0
90
84835080
18012400
18012400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
24 XL 025-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
025 = 6.35 mm
24
1F
38.30
44
38.81
30
8.9
16
0
113
84835080
18012600
18012600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
26 XL 025-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
025 = 6.35 mm
26
1F
41.53
48
42.04
30
8.9
16
6
126
84835080
18012700
18012700
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
27 XL 025-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
025 = 6.35 mm
27
1F
43.15
48
43.66
34
8.9
16
6
139
84835080
18012800
18012800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
28 XL 025-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
025 = 6.35 mm
28
1F
44.77
51
45.28
34
8.9
16
6
152
84835080
18013000
18013000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
30 XL 025-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
025 = 6.35 mm
30
1F
48.00
54
48.51
38
8.9
16
6
177
84835080
18013200
18013200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
32 XL 025-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
025 = 6.35 mm
32
1F
51.24
57
51.74
38
8.9
18
6
215
84835080
18013400
18013400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
34 XL 025-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
025 = 6.35 mm
34
1F
54.47
60
54.98
38
8.9
18
6
237
84835080
18013500
18013500
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
35 XL 025-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
025 = 6.35 mm
35
1F
56.09
63
56.60
38
8.9
18
6
245
84835080
18013600
18013600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
36 XL 025-2
XL=1/5 " (5.08 mm)
025 = 6.35 mm
36
2
57.70
0
58.21
45
8.9
18
6
99
84835080
18013800
18013800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
38 XL 025-2
XL=1/5 " (5.08 mm)
025 = 6.35 mm
38
2
60.94
0
61.45
45
8.9
18
6
110
84835080
18014000
18014000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
40 XL 025-2
XL=1/5 " (5.08 mm)
025 = 6.35 mm
40
2
64.17
0
64.68
45
8.9
18
6
116
84835080
18014200
18014200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
42 XL 025-2
XL=1/5 " (5.08 mm)
025 = 6.35 mm
42
2
67.41
0
67.91
45
8.9
18
6
125
84835080
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表